Skip to main content
Image of M-800iA/60. EMO Hanover 2023. Application shows Laser welding of sheet metal. High res.

Robotisation avec laser

Bénéficiez d'une précision de fabrication inégalée grâce à la robotisation CNC FANUC et à la technologie laser. Augmentez vos capacités de fabrication à des niveaux inégalés grâce à notre robotisation CNC de pointe, maintenant améliorée par la technologie laser de précision. Cette solution d'automatisation de pointe est méticuleusement conçue pour offrir une efficacité, une précision et une fiabilité inégalées, établissant ainsi de nouvelles normes en matière de fabrication automatisée. Au cœur de notre robotisation CNC se trouve l'intégration d'une technologie laser avancée, offrant un mélange homogène de vitesse, de précision et de polyvalence. Que vos opérations exigent une découpe, une gravure ou un soudage complexes, ce système est conçu pour répondre aux normes de qualité et de performance les plus élevées. Donnez du pouvoir à votre entreprise grâce à la robotisation CNC avec technologie laser de FANUC et libérez tout le potentiel de vos opérations de fabrication. Découvrez dès aujourd'hui l'avenir de l'automatisation et démarquez-vous sur le marché mondial concurrentiel.

Découvrez comment l'automatisation a transformé les opérations de nos clients