/
Fonctions de mouvement
Fonctions de mouvement
Partager
Chez FANUC, nous savons que la précision et l'efficacité sont primordiales dans le monde de la machine CNC. Nos fonctions de mouvement CNC offrent des performances exceptionnelles, permettant à votre entreprise d'en faire plus.
- Principaux avantages
- Caractéristiques principales
Principaux avantages
Avantages pour votre entreprise
Contrôle haute performance
La commande de mouvement évolutive de 1 à 32 axes garantit la précision dans diverses applications industrielles. Idéal pour les presses, l'emboutissage, les chargeurs, etc.
Fonctionnalités avancées
Du contrôle de la pression et de la position à la synchronisation multi-axes, ce contrôleur excelle dans les scénarios de mouvements dynamiques et complexes.
Efficacité énergétique
Récupérez de la puissance et réduisez la consommation d'énergie. C'est la solution idéale pour les grandes applications servo, qui réduit la consommation d'énergie et l'impact sur l'environnement. Dites adieu aux systèmes hydrauliques.
Affichages personnalisables
Optimisez votre expérience de travail avec différents écrans, des LCD aux ordinateurs portables. Power Motion 𝑖 améliore votre production grâce à une intégration fluide.
Sécurité et connectivité
Notre solution s'intègre parfaitement à vos systèmes de contrôle existants et prend en charge plusieurs réseaux. Elle permet de communiquer avec les systèmes et les robots via Ethernet et offre une sécurité conforme aux normes industrielles.
Caractéristiques principales
Des fonctionnalités conçues pour votre réussite
Contrôle optimal des mouvements
Des algorithmes avancés assurent une précision suprême dans l'usinage, permettant la production de pièces complexes sans compromis.
Intégration transparente
Conçues avec une interface utilisateur conviviale, nos fonctions de mouvement CNC garantissent une configuration rapide et une utilisation facile, ce qui améliore considérablement le temps de fonctionnement.
Polyvalence dans tous les secteurs d'activité
Qu'il s'agisse de l'aérospatiale, de l'automobile ou de l'électronique, cette solution s'adapte aux différents besoins de fabrication, offrant flexibilité et robustesse.
Ajustements en temps réel
Les capacités d'adaptation permettent des modifications immédiates en cours de fonctionnement, ce qui améliore la durée de vie de l'outil et réduit les déchets de matériaux.
Rapport coût-efficacité
En améliorant la durabilité des outils et en réduisant les déchets, nos fonctions de mouvement CNC permettent de réaliser des économies notables, contribuant ainsi à votre résultat net.