Europameisterschaft für junge Roboterexperten

FANUC und WorldSkills veranstalten Wettbewerb für angehende Systemintegratoren

Die besten jungen Roboterprogrammierer Europas treffen sich vom 5. bis 9. September 2023 in Gdańsk, Polen, zur EuroSkills-Meisterschaft. Dort werden sie ihr Können bei der Umsetzung praktischer Roboteranwendungen unter Beweis stellen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kommen aus Österreich, Belgien, Frankreich, Deutschland, Ungarn, Italien, Luxemburg, Polen, Rumänien und dem Vereinigten Königreich.

Insgesamt gibt es Wettbewerbe in 43 verschiedenen Berufen, vom traditionellen Handwerk bis zur Webentwicklung, an denen 600 junge Menschen aus 32 Ländern teilnehmen. Zu der Veranstaltung werden rund 100.000 Besucher erwartet.

EuroSkills wird von der Bildungsorganisation WorldSkills in Zusammenarbeit mit Sponsoren organisiert. Der weltgrößte Roboterhersteller FANUC tritt seit 2018 als Global Sponsor der WorldSkills auf und unterstützt die Durchführung des Wettbewerbs in der Disziplin "Robot Systems Integration" auf europäischer und internationaler Ebene.

Während der Trend zur Automatisierung voranschreitet und Roboter nicht nur in Industrieunternehmen, sondern auch im Handel und in der Landwirtschaft eingesetzt werden, fehlt es in vielen Ländern an entsprechend ausgebildeten Fachkräften. Durch die Organisation von Wettbewerben und die Zusammenarbeit mit Universitäten und Schulen möchte FANUC junge Menschen für eine Karriere in der Robotik interessieren.

Der nächste europaweite Wettbewerb für junge Robotersystemintegratoren wird 2025 in Herning, Dänemark, stattfinden. Ein Jahr zuvor wird die internationale Berufsmeisterschaft WorldSkills in der französischen Stadt Lyon ausgetragen.

Über FANUC

Die FANUC Corporation ist der weltweit führende Hersteller in der Fabrikautomatisierung für CNC-Steuerungs-systeme, Roboter und Produktionsmaschinen (ROBODRILL, ROBOCUT und ROBOSHOT). Seit 1956 ist FANUC der Pionier in der Entwicklung von numerisch gesteuerten Anlagen in der Automatisierungsindustrie. Mit mehr als 260 FANUC-Standorten weltweit und mehr als 8.000 Mitarbeitern bietet FANUC ein dichtes Netzwerk im Vertrieb, im technischen Support, bei Forschung & Entwicklung, Logistik sowie in der Kundenbetreuung.

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

FANUC Europe Corporation S.A.

7, rue Benedikt Zender, L-6468 Echternach, Luxembourg

Telefon: + 352 (0)72 7777-0

Email pr@fanuc.eu

Home: www.fanuc.eu