ŠKOLENÍ V OBLASTI ROBOTIKY PRO ŠKOLY A VYSOKÉ ŠKOLY

Všechny základní robotické dovednosti obsažené ve specializované robotické sadě.

Ve společnosti FANUC jsme nadšení pro automatizaci. Automatizovaná řešení, která masivně přispívají k efektivitě výroby, zvyšují produktivitu, maximalizují kvalitu a minimalizují náklady.

Vzhledem ke skvělé budoucnosti, která před tímto odvětvím leží, se také s nadšením pouštíme do vzdělávání. Proto jsme podle vašich potřeb sestavili různé vzdělávací sady FANUC.

I nadále je velmi oblíbená stávající výuková buňka společnosti FANUC se standardním průmyslovým robotem FANUC ER-4iA. Výuková buňka FANUC CRX se spolupracujícím robotem k této nabídce přidává novou možnost, která školám, středním školám, vysokým školám, školicím střediskům a školicím zařízením OEM umožní nabídnout studentům výběr konceptů automatizace.

Tyto komplexní sady určené pro školení v oblasti robotiky jsou navržené s ohledem na studenty a umožňují mladým lidem získat bezprostřední zkušenosti s programováním a provozováním špičkových průmyslových nebo spolupracujících robotů. Obsah sady je úzce spojený s aplikacemi používanými v moderních závodech a obsahuje vše, co instruktoři vyžadují k tomu, aby naučili studenty programovat a ovládat roboty.

Standardní vzdělávací sada

Budoucí profesionálové z oblasti robotiky mohou využívat výukovou buňku FANUC, řešení „plug-and-play“, které je připraveno k použití přímo z krabice. Základem této výukové buňky je průmyslový robot FANUC ER-4iA.

Více informací

Vzdělávací sada pro spolupracující roboty

Vzhledem k tomu, že poptávka po řešeních kobotů neustále roste, představuje výuková sada CRX nový pohled na školení v oblasti robotů. Obsahuje spolupracujícího robota FANUC CRX-10iA a všechny funkce potřebné k výuce základních programovacích dovedností.

Více informací

Hrdý partner Worldskills

Od roku 1956 je společnost FANUC průkopníkem ve vývoji numericky řízených strojů v odvětví automatizace. V současné době má FANUC celosvětově nainstalováno 750 000 robotů. Společnost FANUC se v roce 2018 hrdě připojila k WorldSkills jako globální partner. Prostřednictvím tohoto partnerství chce společnost FANUC přispět k přípravě mladých lidí z celého světa na robotický průmysl. Celosvětově se počet instalovaných robotů za posledních 10 let dramaticky zvýšil. Ve společnosti FANUC se velmi snažíme podporovat školení mladé generace, abychom ji připravili na tyto nové robotické profese. Chápeme, že podpora této výuky je také součástí našeho příspěvku k celosvětovému rozvoji výroby.

Proč si vybrat společnost FANUC?

Protože společnost FANUC vyrábí nejširší sortiment průmyslových robotů na světě a také širokou škálu specializovaných řešení pro pohybové aplikace. Vzhledem k 750 000 jednotkám instalovaných po celém světě najdeme roboty společnosti FANUC v továrnách a výrobních zařízeních kdekoli.

Naučte se snadno programovat a ovládat průmyslové roboty pomocí vzdělávací sady FANUC. Další informace vám poskytne místní pobočka.