FANUC > Roboty > Příslušenství robotů > Pohyb > Polohovadla Menu ProduktyRobotyCNCRobodrillRoboshotRobocutFIELD systemLaserSlužby zákazníkůmspráva po celou dobu životnostislužby údržbynáhradní dílyŘešeníOdvětvíAplikacePříběhy zákazníkůO společnosti FANUCKariéraZeměHistorieNovinky a akceKdo jsmeProč právě FanucKontaktujte-nás MyFANUCDownload center Roboty Vyhledávač robotůPřehled sortimentuPříslušenství robotů Pohyb Polohovadla Řídicí jednotka R-30iB PlusViděníBezpečnostROBOGUIDECRX Partner EquipmentFunkce ručního vedení Vzdělávací sadaŘídicí jednotka J-30iB Získat navigaci Language selection follow us Sitemap Print Menu ProduktyRobotyCNCRobodrillRoboshotRobocutFIELD systemLaserSlužby zákazníkůmspráva po celou dobu životnostislužby údržbynáhradní dílyŘešeníOdvětvíAplikacePříběhy zákazníkůO společnosti FANUCKariéraZeměHistorieNovinky a akceKdo jsmeProč právě FanucKontaktujte-nás MyFANUCDownload center Servo polohovadla FANUC Síla umožňující zvládnout více práce Servo polohovadla FANUC rozšíří vaše možnosti a umožní vám zvládnout s robotem FANUC větší množství práce. V nabídce jsou modely s užitečným zatížením do 1500 kg, které nabízejí různé úrovně flexibility a rychlosti podle vašich potřeb. Posilte svou konkurenceschopnost a zvyšte produktivitu zařazením servo polohovadel FANUC do aplikací vyžadujících maximální rychlost a obratnost při práci s nástroji, jako je např. svařování elektrickým obloukem. Jednoduché programování Servo polohovadla FANUC nabízejí větší flexibilitu v širokém spektru aplikací. Díky specializovanému softwaru FANUC a předpřipraveným funkcím pro off-line programování FANUC Roboguide je jejich nastavení a programování rychlé a snadné. Modely a technické údaje, které vyhoví vašim potřebám Jednoosé polohovadlo Standardní řešení pro většinu aplikací. K dispozici jsou dva typy s následujícími specifikacemi: Užitečné zatížení 300 kg, rozsah J1 740°, rychlost J1 160°/s, moment J1 353 Nm, ohybový moment 2450 Nm, setrvačný moment J1 230 kgm², opakovatelnost 0,05 mm, hmotnost 85 kg. Užitečné zatížení 500 kg, rozsah J1 740°, rychlost J1 130°/s, moment J1 588 Nm, ohybový moment 2920 Nm, setrvačný moment J1 360 kgm², opakovatelnost 0,05 mm, hmotnost 88 kg. Jednoosé polohovadlo s dutou konstrukcí Nabízí vylepšenou ochranu kabelů v aplikacích, kde hrozí riziko jejich zachytávání. K dispozici jsou dva typy s následujícími specifikacemi: Užitečné zatížení 1000 kg, rozsah J1 740°, rychlost J1 120°/s, moment J1 1568 Nm, ohybový moment 20 580 Nm, setrvačný moment J1 461 kgm², opakovatelnost 0,05 mm, hmotnost 280 kg. Užitečné zatížení 1500 kg, rozsah J1 740°, rychlost J1 90°/s, moment J1 1960 Nm, ohybový moment 20 580 Nm, setrvačný moment J1 686 kgm², opakovatelnost 0,05 mm, hmotnost 280 kg. jednoosé polohovadlo s kompaktní konstrukcí Umožňuje rychlou práci s vysokým užitečným zatížením na malé montážní ploše. K dispozici jsou dva typy s následujícími specifikacemi: Užitečné zatížení 1000 kg, rozsah J1 740°, rychlost J1 120°/s, moment J1 1568 Nm, ohybový moment 7056 Nm, setrvačný moment J1 461 kgm², opakovatelnost 0,05 mm, hmotnost 130 kg. Užitečné zatížení 1500 kg, rozsah J1 740°, rychlost J1 90°/s, moment J1 1960 Nm, ohybový moment 7056 Nm, setrvačný moment J1 686 kgm², opakovatelnost 0,05 mm, hmotnost 130 kg. dvouosé obloukové polohovadlo Dokonalá flexibilita s břemeny až 500 kg. Užitečné zatížení 500 kg, rozsah J1 270°, rozsah J2 480°, rychlost J1 120°/s, rychlost J2 190°/s, moment J1 1764 Nm, moment J2 686 Nm, setrvačnost J1 300 kgm², setrvačnost J2 300 kgm², opakovatelnost 0,05 mm, hmotnost 295 kg.