NUOVO M-2000iA/1700L

Scopri il robot con ampia estensione del braccio più robusto al mondo

FANUC presenta con orgoglio il robot più forte mai visto sul mercato. Il nuovo modello M-2000iA/1700L sfida la gravità e l'automazione fino ad oggi concepita. Con una capacità di carico di 1,7 tonnellate e una corsa di 6,2 metri, garantisce massima flessibilità sulle operazioni che coinvolgono oggetti pesanti e di notevoli dimensioni. In grado di sollevare e posizionare senza sforzo un'intera carrozzeria di automobile nell'ampia area di lavoro in cui può operare, questo robot è stato progettato per migliorare il flusso di lavoro, aumentare l'efficienza e ridurre i costi dell'automazione.

 

  • Massimo sbraccio







    Il robot M-2000iA/1700L vanta un'estensione del braccio di quasi 4,7 metri. Combinata con il robusto polso con protezione IP67, questa ampia area di lavoro rende il robot 1700L la scelta ideale per operazioni che richiedono la massima libertà di movimento.
  • Flessibilità elevata







    L'incremento di capacità di carico su questo modello di robot, determina un aumento della flessibilità per le operazioni di manipolazione di carichi pesanti. L'automazione in questo ambito consente di ridurre i costi operativi, migliorare i tempi di ciclo e diminuire in modo significativo il rischio di danneggiare il materiale di produzione.
  • Un agile sollevatore di pesi







    Grazie all'ampia area di lavoro e alla flessibilità dei sei assi di cui dispone, il robot M-2000iA/1700L può spostare e posizionare oggetti in un'ampia area con un grado di precisione estremamente elevato.

 

Prova e scopri nuovi livelli di automazione con il robot M-2000iA/1700L