Arc Mate 100iD/16S

Forme compacte pour atteindre des espaces exigus

Conçu spécialement pour les espaces de travail réduits, ce robot très polyvalent peut également être utilisé pour des applications de montage par le haut. De plus, la conception améliorée du poignet creux permet de supporter des charges utiles jusqu'à 16 kg, ce qui constitue une amélioration significative par rapport à ses prédécesseurs et la meilleure référence dans sa catégorie.

ROBOT À AXES

6

RAYON D'ACTION

1103 mm

CHARGE UTILE

16 kg

TÉLÉCHARGER LA BROCHURE

 

Contrôleur R-30iB pour robots FANUC

    • Compact et empilable
    • Écran tactile iPendant ultra-intelligent
    • Économie d'énergie maximale
    • Productivité améliorée       
TOUT SAVOIR SUR LES CONTRÔLEURS DE ROBOTS FANUC

Des possibilités infinies

Votre robot industriel peut vous être encore plus utile grâce aux accessoires FANUC sur mesure et aux options logicielles telles que SpotTool, iRVision ou Dual Check Safety (DCS). Rendez votre robot plus intelligent et capable d’améliorer lui-même sa productivité en utilisant la fonctionnalité Learning Vibration Control unique en son genre.

Facilité d’utilisation

Encore plus d’aisance avec iPendant touch

Interface

Informations sur la nouvelle génération de technologie avancée dotée du contrôleur FANUC R-30iB Plus

Mouvement

Parcourez la liste des solutions d’amélioration du mouvement improved motion

Sécurité

Les fonctions de sécurité intelligentes vous font gagner de la place et de l’argent