Kit pédagogique standard FANUC : le moyen le plus simple de développer les compétences en programmation de robots.

Les professionnels de l'ingénierie robotique de demain peuvent bénéficier de la cellule éducative de FANUC, une solution clé en main prête à être utilisée dès sa première utilisation.

Si vous travaillez dans le domaine de la fabrication de pointe, il est probable que vous travailliez avec un robot FANUC. La cellule éducative de FANUC comprend un robot industriel FANUC ER-4iA, offrant une solution pour chaque cursus.

Notre cellule éducative s'avère très populaire dans les écoles, les collèges, les universités, les centres de formation et les installations OEM du monde entier. Elle constitue le moyen idéal et le plus rentable d'offrir un apprentissage pratique pour le développement des compétences en robotique.

CARACTÉRISTIQUES DU ROBOT

  • FANUC ER-4iA
  • Unité mécanique à 6 axes
  • Charge utile : 4 kg
  • Rayon : 550 mm
  • Contrôleur R-30iB Mate Plus
  • iPendant avec écran tactile
  • Vision intégrée iRVision
  • 6 entrées numériques / 2 sorties numériques sur le bras du robot
  • 20 entrées numériques / 20 sorties numériques sue le contrôleur
  • 2 x ports Ethernet
  • 2 x électrovannes double sur le bras du robot (circuit d’air non inclus)

CELLULE ÉDUCATIVE

  • Châssis solide en aluminium anodisé disponible en argent et en noir
  • Roues pour un transport facile et pieds pour plus de stabilité
  • Câble d'alimentation de 10 m avec fiche standard de 230 V
  • Porte d'accès facile avec interrupteur de sécurité
  • Pince électrique prémontée sur le robot
  • Caméra montée et calibrée
  • Planche solitaire et pièces en nylon
  • Plan de travail en aluminium fendu pour une personnalisation facile.
 
 

PRÊT POUR INDUSTRIE 4.0/IDO

  • 2 x 10 interfaces Base-T ou 100 interfaces Base-TX
  • Assistance logicielle Ethernet de série :
    • État du robot, Programme/Variables/Diagnostics disponibles sur l’interface Web
    • - Interface à distance iRVision et iPendant
  • Interfaces supplémentaires facultatives disponibles, par ex. Profinet

ENSEMBLE DE LOGICIELS ÉDUCATIFS

  • Application solitaire prête à fonctionner comprenant iRVision et Dual Check Safety, avec tout le code source
  • Instructions complètes de configuration et d'étalonnage du robot, de iRVision et DCS
  • Ensemble complet d'exercices supplémentaires au format « open source »
 

FORMATION DES INSTRUCTEURS

  • Tout ce que les instructeurs doivent savoir pour apprendre aux étudiants à utiliser un robot
 

LOGICIELS DE SIMULATION PC POUR LES ÉTUDIANTS

  • Logiciel de simulation ROBOGUIDE, version académique
  • 20 licences ou 5 licences plus 1 serveur de licences