Sources laser à CO2 pour des découpes performantes de pièces métalliques
Avec cinq sources laser à CO2 spécifiques de 1 kW à 6 kW, FANUC couvre une large gamme d'applications laser pour répondre aux besoins de nombreux secteurs industriels. Les modèles proposés sont parfaitement adaptés aux projets nécessitant des découpes haute précision complexes, des épaisseurs de tôle variées et/ou l'association de la découpe au laser et avec perforation. Grâce à l'excellente qualité du faisceau et à sa stabilité, les résultats sont excellents quelle que soit l'épaisseur des tôles. Certains modèles comportent un laser à CO2 à flux de gaz axial avec excitation par décharge à radiofréquence (RF). Le contrôle via la série de commandes 30i/31i-LB FANUC dédiées au laser offre aux utilisateurs une liberté et une efficacité inégalées.