MT-LINKi

Pour surveiller votre production en toute simplicité

MT-LINKi est un logiciel PC qui permet de connecter des machines, des robots et des périphériques dans l'usine. Les données peuvent être collectées et visualisées pour fournir plus d'informations sur le processus de fabrication et les données historiques. Non seulement les machines équipées de CNC FANUC ou de robots FANUC peuvent être connectées, mais aussi les machines ou les robots d'autres fabricants ainsi que les API ou les capteurs. Le logiciel MT-LINKi est l'une des premières étapes pour utiliser les fonctions IoT des machines et appareils de fabrication. En fonction des données collectées et présentées dans MT-LINKi les clients peuvent améliorer leur productivité et leur processus.

Télécharger une brochure

Consulter les fonctions de MT-LINKi

Principaux avantages: 

  • Amélioration de la productivité
  • Réduction des temps d'arrêt grâce à un diagnostic plus rapide des machines, à l'accès aux dernières sauvegardes et à un temps de réponse plus rapide
  • Permettre la réduction des coûts (outils, énergie)

Fonctions clés: 

  • Visualisation de l'état opérationnel et des résultats de productivité
  • Informations détaillées sur les machines avec CNC FANUC, telles que les programmes exécutés, l'historique des alarmes, l'historique des signaux, l'historique des valeurs macro
  • Les appareils autres que ceux de FANUC peuvent être raccordés par les protocoles OPC-UA ou MTConnect

Principales fonctionnalités de MT-LINKi

Success stories

​OMCO

OMCO est le leader mondial de la fabrication de moules pour récipients en verre et l'une des entreprises d'usinage des métaux les mieux équipées. OMCO Croatie a décidé d'étendre la fonctionnalité de son système de surveillance de la production existant avec un outil logiciel (MT-LINKi) qui collecte automatiquement les données directement à partir des unités de commande des machines.

Regarder la « Succes Story »

 

ZPM

ZPM produit des composants et des unités assemblées pour les machines d'impression, les machines-outils et les machines textiles, tout en travaillant également pour les secteurs de la construction, de l'hydraulique, de l'automobile et des véhicules commerciaux. Découvrez comment la solution IIoT de FANUC a aidé ZPM à éliminer les temps d'arrêt et à augmenter l'utilisation des machines.

Regarder la « Succes Story »

 

Lettner Metallbearbeitung GmbH

Lettner Metallbearbeitung GmbH fonde sa production sur un atelier de tournage de précision qui fabrique une grande variété de composants, tels que des écrous, des vis et des goupilles, pour un large éventail d'industries. Découvrez comment la solution IIoT de FANUC a aidé Lettner Metallbearbeitung à réduire les temps d'arrêt de production.

Regarder la « Succes Story »

 

Voulez-vous améliorer les performances de production ? Nos spécialistes se feront un plaisir de vous apporter leur soutien !

CONTACTEZ-NOUS POUR NUMÉRISER VOTRE ACTIVITÉ