Le scanner laser 3D LS3D𝑖-A, compact et de haute précision, est conçu pour la production de masse nécessitant une vitesse de soudage laser très élevée. Le scanner laser FANUC peut être intégré de manière transparente aux robots FANUC, ce qui permet d'obtenir une synchronisation optimale à la volée. Il est possible de créer simultanément les programmes du robot et du scanner dans ROBOGUIDE, ainsi que de définir automatiquement les trajectoires du robot et les conditions de sortie du laser. Un capteur de contrôle de soudage (OCT), disponible en option, permet de contrôler la qualité du soudage en temps réel.
Principaux avantages
Modèle
Documents
Principaux avantages
Avantages pour votre entreprise
Transformez votre processus de soudage
Améliorez votre production avec le scanner FANUC Galvano, une clé pour optimiser la vitesse, la précision et la qualité dans le domaine du soudage robotique et de l'usinage.
Idéal pour les grands projets 3D
Excellant dans le soudage complexe à grande échelle, ce scanner est adapté à la fabrication à haute demande, garantissant des performances de premier ordre dans les pièces en 3D.
Synchronisation efficace
Réalisez une coordination à distance transparente avec les robots et les machines à souder, en améliorant l'efficacité et la précision des opérations.
Programmation et simulation hors ligne
Créez simultanément des programmes de robot et de scanner dans ROBOGUIDE et définissez automatiquement les trajectoires du robot et les conditions de sortie du laser.
240 mm x 240 mm (WD. = 400 mm), 300 mm x 300 mm (WD. = 500 mm à 600 mm)
Position focale (distance de travail)
500 mm ± 100 mm
Grossissement optique
3.7x
Masse
Unité principale : 22 kg
Documents
Télécharger les informations complémentaires
Accédez aux spécifications techniques essentielles et à des informations précieuses sur nos produits grâce à nos documents téléchargeables, facilitant ainsi votre processus de prise de décision et maximisant l'utilisation de vos produits FANUC.
Les documents téléchargeables sont disponibles en anglais et en français.