Skip to main content
The FANUC CRX-10iA is a lightweight collaborative robot for a broad range of applications.

CRX-10𝑖A

С полезен товар от 10 kg и обхват от 1249 mm, роботът CRX-10𝑖A Collaborative Robot е идеалното решение за средни и малки предприятия, както и за начинаещи в областта на автоматизацията и големи корпорации. Серията CRX предлага интерфейс за програмиране на FANUC с проста технология за плъзгане и пускане на сензорния екран на висулката. Лесното програмиране, съчетано със световноизвестната технология на FANUC, доказаната надеждност и чувствителното откриване на контакти, позволява на CRX-10𝑖A да работи безопасно заедно с хората в различни индустриални и производствени приложения. Серията коботи CRX е с 8 години нулева поддръжка и доказана индустриална надеждност, която клиентите на FANUC очакват.
Robot Payload
10 kg
Robot Reach
1249 mm
Axes
6
Download Datasheet

Промяната в индустрията

Ползи за вашия бизнес

Pictogram for Proven Technology (Miscellaneous) in black. SVG format.

Great Repeatability

Repeat the same movement multiple times with exactly the same dexterity thanks to a repeatability of up to +/- 0.05 mm.
Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Sense of Touch and Feel

Benefit from a light touch - every CRX comes standard with internal force sensing capabilities, giving the robot the sense of touch and feel without needing additional hardware or software.
Pictogram for Manual Guidance (Robot) in black. SVG format.

Manual Guided Teaching

The CRX can easily learn from you. Just use the manual guided teaching function to teach and lead your robot to the desired position and save it on the tablet using the drag & drop functionality.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Quick Set-Up

Integration has never been easier thanks to the lightweight, slim and compact design. It requires no special surface to install and the controller is powered from a standard 200-240 V power source.
Pictogram for CRX third party devices (Robot) in black. SVG format.

Easy to Connect

Easily integrate third party peripheral devices with FANUC approved End of Arm Tooling (EOAT), accessories and plug-ins.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Ultimate Versatility

Work in palletising mode and move linear trough singularity. This gives you the flexibility to operate it as a fully-fledged palletising robot.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

To help you get the best out of your products, we provide predictive, preventive, and reactive maintenance solutions, offering thousands of parts on-demand throughout your product's lifecycle.

Технически спецификации

Controller
Controller
R-30𝑖B Plus Controller
General attributes
Robot Payload
10 kg
Robot Reach
1249 mm
Axes
6
Protection
Body standard/optional
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Mounting Position
Floor
Yes
Ceiling mount
Yes
Angle
Yes

Изтегляне за допълнителна информация

Достъп до основни технически спецификации и ценна информация за нашите продукти чрез нашите документи за изтегляне, които подпомагат процеса на вземане на решения и увеличават максимално използването на продуктите на FANUC.

Image of CRX device. SCHMALZ Area Gripping Systems {FQE}



.

Устройства CRX

Серията колаборативни роботи CRX улеснява и ускорява пускането в действие на автоматизацията. Интегрирайте лесно периферни устройства с одобрените от FANUC инструменти за край на рамото (EOAT), аксесоари и приставки. Открийте избора сега.

Открийте серията продукти

Employee collaborating with FANUC CRX robot

Серия CRX

Безопасни, гъвкави, бързи за прилагане и лесни за програмиране. Разгледайте нашата серия CRX сега!

Вдъхновете се

Вдъхновявайте се от успехите на другите

FANUC success story about successful implementation of a collaborative robot CRX-10iA at the German company AS Adhesive Solutions
AS Adhesive Solutions

Joining Forces: FANUC Cobot is Optimal Solution for AS Adhesive Solutions

Automation is not just for high-volume applications. AS Adhesive Solutions, a specialist consultant and partner for the adhesives industry, recognises that many SMEs processing small quantities can benefit from full or part-automated processes. In such instances, a collaborative robot (cobot) often provides the optimal way forward.