NOUVEAU M-2000iA/1700L

Découvrez le robot à grand rayon d’action le plus puissant du monde!

FANUC est aujourd’hui fier de présenter le robot le plus puissant du marché. Le M-2000iA/1700L est prêt à défier la gravité et à redessiner les limites de l’automatisation. Avec sa charge admissible de 1,7 t et sa course de 6,2 m, il offre véritablement une flexibilité maximale pour les opérations impliquant des objets lourds et encombrants. Capable de soulever et de positionner sans effort une caisse de voiture complète dans son enveloppe généreuse, ce robot a été conçu pour améliorer le flux de travail, augmenter l’efficacité et réduire vos coûts !

 

  • Rayon d’action maximum
    Le M-2000iA/1700L présente un rayon d’action atteignant presque 4,7 m. Alliant un puissant poignet et une protection IP67, la généreuse enveloppe du 1700L s’avère le choix idéal pour les opérations nécessitant une liberté maximale de fonctionnement.
  • Grande flexibilité
    La capacité de levage accrue de ce modèle constitue un excellent moyen de gagner en flexibilité dans vos opérations de manutention de charges lourdes. L’automatisation de ces zones vous permet de réduire vos coûts de fonctionnement, d’améliorer vos temps de cycle et de réduire radicalement les risques de dommages de l’équipement de production.
  • Force et agilité
    Associant une vaste enveloppe et la flexibilité de six axes, le M-2000iA/1700L peut déplacer et positionner des objets dans une vaste zone de travail définie avec un degré de précision extrême.

 

Atteignez de nouveaux sommets en matière d’automatisation avec le M-2000iA/1700L !