Une large gamme de solutions de soudure

FANUC présente 2 nouveaux robots de soudure

Derniers nés de la gamme de solutions de soudage FANUC, les nouveaux robots bras long ARC Mate 100iD/8L et ARC Mate 120iD/12L offrent aux utilisateurs une plus grande enveloppe de travail, des vitesses d'axe exceptionnelles et une précision ultime.

Le nouveau robot ARC Mate 120iD/12L peut souder de grandes pièces grâce à sa très longue course horizontale. Afin de maximiser encore plus la flexibilité et d'ouvrir de nouvelles possibilités d'application, il peut également transporter des outils et des torches supplémentaires pesant jusqu'à 12 kg.

Idéalement adapté au travail dans des cellules robotisées compactes, l'ARC Mate 100iD/8L, de faible encombrement, peut être installé à l'envers ou monté en angle pour encore plus de flexibilité.

Les différentes alimentations sont acheminées à l'intérieur du bras des robots ARC Mate 120iD/12L et ARC Mate 100iD/8L. Cela élimine totalement le besoin de câbles externes et empêche les risques d'interférences avec les équipements périphériques. Le routage interne facilite l'intégration et prolonge la durée de vie des câbles, ce qui réduit le risque d'interruption.

Pour éviter l'accumulation d'éclaboussures et faciliter la maintenance, tous les robots ARC Mate des séries 100iD et 120iD ont des surfaces lisses et très peu de boulons exposés. Comme tous les robots FANUC, les ARC Mate 100iD/8L et ARC Mate 120iD/12L prennent en charge diverses fonctions intelligentes et sont équipés du système de vision exclusif de FANUC, FANUC iRVision, intégré. De plus, une large gamme d'options logicielles, ainsi que des fonctions de sécurité dédiées telles que FANUC Dual Check Safety peuvent également être ajoutées aux robots. L'outil PC de simulation hors ligne ROBOGUIDE permet d'optimiser la conception des cellules et d'améliorer les processus d'ingénierie.

À propos de FANUC

Fondée en 1956, FANUC Corporation est organisée autour de 3 activités : les commandes numériquesles robots industriels et les machines (Électroérosion à fils – Centre d’usinagePresse à injecter électrique). 

Dans les usines FANUC, situées au pied du Mont Fuji, plus de 4 000 robots fabriquent chaque année 84 000 robots, 420 000 CNC et 42 600 machines.

FANUC Corporation emploie 7 000 personnes dans le monde (dont plus de 1 400 dédiées à la R&D) et possède plus de 264 filiales.

FANUC France est dirigé par Jean-Hugues Ripoteau et emploie 220 personnes. Le siège est basé à Evry (91). La société est également présente aux Echets (69) et à Marnaz (74) depuis 2013. En pleine expansion, le site de Marnaz a bénéficié d’un investissement de 8 Millions d’Euros pour la construction d’un nouveau bâtiment de 4 200 m², inauguré en Juin 2019.

Contact presse : AB3C / Stéphane Barthélémi
T. 01 53 30 74 04 -
stephane@ab3c.com