Image of CNC FS500i-A on a white background

502𝑖S-A

De high-end CNC met 5 contourgestuurde assen. Uitgebalanceerde prestaties voor geavanceerde bewerkingen. De 502𝑖S-A CNC biedt geavanceerde 5-assige functionaliteit in een compact, kosteneffectief ontwerp waardoor het ideaal is voor complexe machines uit het middensegment. Ontworpen om te voldoen aan de precisie- en efficiëntie-eisen van de matrijzenbouw, automobielindustrie en algemene machinebouw en stelt fabrikanten en gebruikers in staat om hoogwaardige resultaten te behalen met een gestroomlijnde aansturing.
Max. aantal bestuurde assen per pad
26 / 12
Max. spindelassen per baan
8/4
Max. aantal bestuurde paden
4

Voordelen voor uw bedrijf

Pictogram for Advanced machining (CNC) in black. SVG format.

5-axis capability & precision

Supports simultaneous 5-axis machining, enabling high-accuracy production of complex parts with reduced setups and improved surface quality.
Icon for Miscellaneous - cost of operation. SVG

Industry versatility & application fit

Ideal for mold & die, automotive, and general engineering, offering reliable performance across a wide range of mid-complexity manufacturing environments.
Pictogram for PMC input/output (CNC) in black. SVG format.

Compact design & powerful control

Combines a space-saving footprint with robust CNC functionality, delivering efficient cycle times and advanced control for mid-range machines.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Om u te helpen het beste uit uw producten te halen bieden we oplossingen voor voorspellend, preventief en reactief onderhoud en bieden we duizenden onderdelen op aanvraag aan gedurende de hele levenscyclus van uw product.

Technische specificaties

Asbesturing
Max. aantal bestuurde assen per pad
26 / 12
Max. aantal assen/pad
26/12
Max. spindelassen per baan
8/4
Max. gelijktijdig aangestuurde assen per baan
5
Max. aantal bestuurde paden
4
Type installatie
LCD Versie
Ja
Stand-alone versie
Ja
Bedieningseenheden
LCD Paneel
Ja
PC front-end
Ja
Touch Systemen
Ja
Handbediening
Ja
Machinebedieningspaneel
Ja
PMC-functies
Max. aantal I/O
6144
Max. aantal I/O-Link
3
Max. aantal PMC-kanalen
5
Maximaal aantal stappen
-
blokfunctie
Ja
CNC-functies
3D interferentiecontrole
Ja
Dual Check Safety
Ja
Slimme Machinebesturing
Ja
Programma herstarten
Ja
Snel programma herstarten
Ja
Nano Interpolatie
Ja
Nano Smoothing
Ja
Fine Surface Technology
Ja
AI Advanced Preview
Ja
AI Contour Control
Ja
Macro Executor
Ja
FANUC Picture
Ja
FOCAS
Ja
5-assige functie
Tilted Working Plane
Ja
Tool Center Point Control
Ja
Soepele Simultane 5-assige bewerking
Ja
Foutcompensatie
Foutcompensatie
Ja
Volumetrische foutcompensatie
Ja
Tool functions
Gereedschapsfuncties
Ja
Gereedschapsbeheersysteem
Ja
3-D Tool Compensation
Ja
Technologie
Frezen
Ja
Draaien
Ja
Slijpen
Ja

Download aanvullende informatie

Krijg toegang tot essentiƫle technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloads. Deze zullen u helpen om de juiste beslissingen te nemen en het meeste uit uw FANUC producten te halen.

Voor maatwerk

Illustration of FOCAS library

FOCAS Bibliotheek

Geef uw CNC-bewerkingen een boost! Maak eenvoudig verbinding met je CNC machine via Ethernet of glasvezel. Pas functies aan, wijzig macroprogramma's en geniet van intuĆÆtieve toegang tot geavanceerde CNC-tools.
Image of CNC screen. FANUC Picture

Schermen op Maat - FANUC PICTURE

Naadloos aanpassen van de operatorinterface en HMI-schermen voor complexe taken. Ongeƫvenaard maatwerk, verbeterde interfaces, soepele bediening en op maat gemaakte bedieningspanelen zorgen voor een optimale gebruikerservaring.
Image of CNC screen. Startup tool

Setup Tools - FANUC Ladder III, CNC Application Development Kit, CNC Setting Tool, CNC Startup Tool

Verbeter de efficiƫntie van uw industriƫle activiteiten met onze setup tools. Vereenvoudig het programmeren, pas systemen aan en bereik efficiƫnte en nauwkeurige configuraties voor een hogere productiviteit.
FANUC SERVO GUIDE is a WindowsĀ® application for quick and easy optimisation of servo and spindle axes. This software provides the integrated environment to test programs, set parameters and data measurement, needed for servo and spindle tuning. Direct connection between PC and CNC is possible through Ethernet.

SERVO GUIDE

Verhoog de automatisering met de allernieuwste servotechnologie. Ervaar precisie, naadloze integratie en optimale prestaties. Duurzaam, energiezuinig en met ondersteuning op maat voor een optimale wer
Image of CNC screen. Servo Sizer

Servo Sizer

Selecteer eenvoudig motoren en versterkers met behulp van FANUC Servo Sizer. Voer uw specificaties en bedrijfsomstandigheden in voor optimale aanbevelingen voor motoren en versterkers. Gratis en gebruiksvriendelijk.

Ontdek de productreeks

Success Story HAGE Sondermaschinenbau. FANUC Austria.
Het CNC systeem voor een wereld in verandering

FANUC 500𝑖-A reeks

Het CNC systeem voor een wereld in verandering. Of u nu ultracomplexe meerassige machines bouwt of eenvoudigere configuraties stroomlijnt, de FANUC 500𝑖-A is een krachtig en schaalbaar CNC platform dat kan worden aangepast aan uw behoeften. Dit CNC systeem van de volgende generatie is ontworpen voor bedrijven die precisie en aanpassingsvermogen eisen en zet een nieuwe standaard voor complexe productieomgevingen.

Laat u inspireren!