De uitgebreide operationele mogelijkheden van ROBOCUT zijn een game-changer in de wereld van draadvonkmachines. Graag benadrukken we enkele van de uitstekende eigenschappen die ROBOCUT zo bijzonder maken.
Belangrijkste Voordelen
Belangrijkste Kenmerken
Opties
Documenten
Belangrijkste Voordelen
Voordelen voor uw bedrijf
Maximale uptime
Zorg voor een ononderbroken bewerkingsproces dankzij de uitgebreide operationele mogelijkheden van FANUC ROBOCUT. Denk hierbij aan 60 uur standaard draadtijd en een automatische draadaanvoeroptie van 30 kg voor tot wel 140 uur autonoom functioneren.
Precisie heruitgevonden
Ervaar ongeƫvenaarde precisiebewerking met ROBOCUT dunne-draadtechnologie, waarmee u draden tot 0,05 mm kunt snijden. Bereik uitzonderlijke nauwkeurigheid en betrouwbaarheid bij het bewerken van complexe onderdelen en delicate materialen.
Consistentie en efficiƫntie
Optimaliseer uw draadvonkprocessen met ROBOCUT's Twin Servo Wire Tension Control Systeem, dat een consistente draadspanning en minder breuken garandeert. Verhoog de efficiƫntie en precisie en verminder slijtage van onderdelen.
Betrouwbaar draadsnijden onder water
Reken op de bewezen betrouwbaarheid van ROBOCUT bij draadsnijden onder water, zelfs met werkstukken tot 400 mm dikte. Zo bent u verzekerd van een constante en stabiele werking.
Belangrijkste Kenmerken
Functies ontworpen voor uw succes
Uitgebreide operationele mogelijkheden
ROBOCUT biedt standaard 60 uur draadtijd, wat zorgt voor een langdurige, ononderbroken werking. Met de optionele automatische draadaanvoer van 30 kg wordt de onbemande productie zelfs verlengd tot een indrukwekkende 140 uur, waardoor stilstand tot een minimum wordt beperkt en de productiviteit maximaal blijft.
Twin Servo Wire Tension Control systeem
Uitgerust met twee servomotoren die gebruikmaken van FANUCās digitale servotechnologie, behoudt dit systeem een optimale draadspanning tijdens het volledige bewerkingsproces. Dit garandeert een constante snijkwaliteit, vermindert draadbreuken en beperkt slijtage aan onderdelen, wat de efficiĆ«ntie en precisie ten goede komt.
Air Retry functie
Verhoog het succespercentage van uw draadinvoer met de lAir Retry Functie van ROBOCUT, die de draad opzettelijk laat trillen voor soepelere bewerkingen, voor meer succes en operationele efficiƫntie.
Conisch draadsnijden
Met ROBOCUT voert u uiterst nauwkeurig conisch draadsnijden uit tot een hoogte van 50 mm en een hoek van 5 graden. Ideaal voor complexe bewerkingen waarbij precisie essentieel is.
Opties
AWF mechanisme voor eenvoudig onderhoud
Vereenvoudig uw onderhoudswerkzaamheden met het AWF-mechanisme van ROBOCUT, dat doordacht is ontworpen voor eenvoudige demontage, reiniging en montage. Zo geniet u van gebruiksgemak zonder gedoe.
Draadsnijoptie
De draadsnijoptie is ontworpen om langdurige onbemande snijbewerkingen te ondersteunen. Deze functie verhoogt de autonomie en productiviteit van de machine, waardoor ononderbroken bewerkingen mogelijk zijn, zelfs gedurende langere periodes. U bent verzekerd van een betrouwbare en efficiƫnte werking, met minder noodzaak voor handmatige tussenkomst.
Dunne draadtechnologie
Het model ROBOCUT α-C400šC biedt de mogelijkheid om te snijden met draden met een diameter tot 0,05 mm, waardoor precisie en nauwkeurigheid mogelijk zijn bij microbewerkingstoepassingen. Procesveilige schroefdraad zorgt eveneens voor een ononderbroken bewerking.
Documenten
Download aanvullende informatie
Krijg toegang tot essentiƫle technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloads. Deze zullen u helpen om de juiste beslissingen te nemen en het meeste uit uw FANUC producten te halen.