Skip to main content
Compact rack-mount robot with 210 kg capacity and 3095 mm reach, powered by the FANUC R-50iA controller for high-speed industrial automation.

R-2000/210R-31E

R-2000/210R-31E, zorlu endüstriyel otomasyon uygulamalarında ihtiyaç duyulan yüksek taşıma performansını sunarken çalışma alanı verimliliğini en üst düzeye çıkarmak üzere tasarlanmıştır. 210 kg taşıma kapasitesi ve 3.095 mm erişim mesafesine sahip, raf tipi montaja uygun bu 6 eksenli endüstriyel robot; otomotiv gövde üretim hatlarındaki baş üstü uygulamalar, büyük parça taşıma sistemleri ve karmaşık çok robotlu hücreler için ideal bir çözümdür. ±0,05 mm tekrarlanabilirlik değeri sayesinde hassas ve güvenilir çalışma sunarak üreticilerin proses kalitesini istikrarlı şekilde korumasına, üretim alanını daha verimli kullanmasına ve yüksek hacimli üretim ortamlarında güvenilir performans elde etmesine yardımcı olur.
Robot Yük Kapasitesi
210 kg
Robot Menzili
3095 mm
Eksen
6
Veri Sayfasını İndirin

İşletmeniz İçin Avantajlar

Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Olağanüstü Çok Yönlülük

Robotu bir rafa monte ederek değerli zemin alanından tasarruf edin ve kurulumunuza çok yönlülük katın.
Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Maksimum Çalışma Alanı

Verimliliği korurken ve ek ekipman ihtiyacını azaltırken, otomasyon erişiminizi daha geniş üretim alanlarına genişletin.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Yer Tasarrufu Sağlayan Tasarım

Bu hafif ve kompakt tasarım sayesinde yerden tasarruf edin ve üretim alanınızı verimli bir şekilde kullanın. Alanı maksimize etmek için en iyi şekilde değerlendirin ve robotların birbirine çok yakın ç
Pictogram for Adaptive smart factories (IoT) in black. SVG format.

Akıllı Otomasyona Hazır

Yapay zeka destekli çözümleri ve gelişmiş otomasyon teknolojilerini daha kolay bir şekilde birbirine bağlayarak, verimliliğinizi artırmanıza ve gelecekteki üretim taleplerine hazırlanmanıza yardımcı o
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Zorlu Koşullara Uygun Tasarım

Tozlu ve nemli ortamlar için ideal olan, bilek kısmı için IP67 ve gövde kısmı için IP54 koruma sınıfı, robotu nem ve tozdan korur.
Pictogram for Maintenance Health (Service) in black. SVG format.

Güvenilirlik için Optimize Edilmiştir

Rutin bakım işlerine daha az zaman ayırın, üretimin kesintisiz devam etmesini sağlamaya daha fazla zaman ayırın.
Pictogram for Cost savings (IoT) in black. SVG format.

Düşük İşletme Maliyetleri

Enerji tüketimini azaltarak ve pil değiştirme ihtiyacını ortadan kaldırarak işletme giderlerini en aza indirin.
Pictogram for Optimization (IoT) in black. SVG format.

Ürün Kalitesinde Artış

Geliştirilmiş rijitlik ve hassas hareket performansı sayesinde, ağır veya karmaşık parçalarla çalışırken bile tutarlı ürün kalitesini koruyun.
Icon for Robot Wrist. SVG

Punta Kaynak Uzmanı

Mevcut tüm punta kaynağı seçeneklerini destekleyen bu model, maksimum performans ve sistem çalışma süresi açısından kanıtlanmış bir tercihtir.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Ürünlerinizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, ürününüzün yaşam döngüsü boyunca binlerce parçayı talep üzerine sunan öngörücü, önleyici ve reaktif bakım çözümleri sunuyoruz.

Teknik Özellikler

Kontrolör
Kontrolör
R-50𝑖A Controller
Genel özellikler
Robot Yük Kapasitesi
210 kg
Robot Menzili
3095 mm
Eksen
6
Koruma
Gövde standardı/opsiyonel
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montaj Konumu
Zemin
Evet

Daha Fazla Bilgi İçin İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin; böylece karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizden maksimum verimi elde etmek için çalışın.

Ürün Serisini Keşfedin

Robot Application Pictures from FANUC HQ Open House Event 2026. R-2000/E series.

R-2000/E Serisi

Ağır yük kapasitesine sahip endüstri̇yel robotların kullanıldığı hemen hemen her uygulama alanında sektör lideri.

İlham Alın