Skip to main content
The FANUC P-250/15F-28B is a paint robot used for applications including painting, dispensing, glueing and sealing.

P-250𝑖B/15

P-250𝑖B/15 boyama robotu, büyük ve orta ölçekli boyama işleri için sektörün en iyi çözümüdür. Gelişmiş ve son derece esnek altı eksenli tasarımı, en zorlu boyama uygulamalarına uyacak şekilde montaj konfigürasyonunda uyarlanabilir. 15 kg'a kadar büyük taşıma kapasitesi ve 2.800 mm'lik geniş çalışma alanı ile birlikte gelir.
Robot Yük Kapasitesi
15 kg
Robot Menzili
2800 mm
Eksen
6

İşletmeniz İçin Faydaları

Pictogram for

ATEX Onaylı

Kategori 2 ve Grup IIG standartlarına uygun, tamamen ATEX uyumlu boya robotu ile önceden belirlenmiş Bölge 1 tehlikeli ortamlarda güvenle çalışın.
Pictogram for Robot Reach (Robot) in black. SVG format.

Geniş Kapsamlı İş Süreci Esnekliği

En büyük parçalar üzerinde hassas hedef mesafelerini ve tabanca yönelimlerini koruyun ve 2.800 mm'lik çalışma alanından yararlanarak kalitenizi en üst düzeye çıkarın.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

En İyi Ürün Kalitesi

Patentli içi boş bilek sayesinde, açıkta kalan boya hortumlarından düşen kalıntılardan kaynaklanan kirlenmeyi ortadan kaldırarak en üst düzeyde ürün kalitesi elde edin.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Kolay Ekipman Entegrasyonu

Boya ve kaplama uygulamalarınıza esneklik katın ve çok çeşitli özelliklerden ve entegrasyonu kolay ekipmanlardan yararlanın.
Pictogram for Payload Top Mounted (Robot) in black. SVG format.

Maksimum Esneklik

En küçük boya kabinlerinden bile en yüksek verimi almak için, bu robot daha fazla çok yönlülük sağlamak üzere zemin, ters, açılı ve duvara montaj seçenekleriyle birlikte sunulmaktadır.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Ürünlerinizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, ürününüzün yaşam döngüsü boyunca binlerce parçayı talep üzerine sunan öngörücü, önleyici ve reaktif bakım çözümleri sunuyoruz.

Teknik Özellikler

Kontrolör
Kontrolör
R-30𝑖B Plus Controller
Genel özellikler
Robot Yük Kapasitesi
15 kg
Robot Menzili
2800 mm
Eksen
6
Koruma
Gövde standardı/opsiyonel
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Montaj Konumu
Zemin
Evet
Tavan montajı
Evet
Açı
Evet

Ek Bilgi için İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizin kullanımını en üst düzeye çıkarın.

Ürün Serisini Keşfedin

FANUC paint robots

Boya Serisi

40 yılı aşkın süredir boyama otomasyonunda endüstri standardı. Boya Serimizi şimdi keşfedin.

İlham Alın

Başkalarının Başarılarından İlham Alın

Image related to the success story as Dovy Keukens
Dovy Keukens

Mutfak Ekipmanları Üreticisi FANUC Robotlarla İlerliyor

Dovy Keukens gerçek bir başarı öyküsüdür: 1980 yılında keten ambarında kurulan bir start-up şirketinden, bugün 55.000 m2'lik son teknoloji üretim tesisine ve yaklaşık 430 çalışana sahip bir şirkete dönüşmüştür. Bu ilerici özel mutfak ekipmanı üreticisi, sektörün en sofistike şirketlerinden biridir ve üretim tesisinin kalbinde FANUC'un altı eksenli endüstriyel robotları yer almaktadır.