The FANUC P-250/15W-29A-7X is a paint robot used for applications including painting, dispensing, glueing and sealing.

P-1000𝑖A

P-1000𝑖A, yedi entegre eksenli benzersiz bir boyama robotudur. Optimum konumlandırılmış kolu, çeşitli iç ve dış boyama programları için uygundur. Dengeli kol uzunluğu, yakın ve uzak mesafelere mükemmel erişim sağlar ve robot, taşıma kapasitesi ile birlikte çeşitli döner atomizörleri ve püskürtme tabancalarını destekler.
Robot Yük Kapasitesi
15 kg
Robot Menzili
2896 mm
Eksen
7

İşletmeniz İçin Faydaları

Pictogram for

ATEX Onaylı

Kategori 2 ve Grup IIG standartlarına uygun, tamamen ATEX uyumlu boya robotu ile önceden belirlenmiş Bölge 1 tehlikeli ortamlarda güvenle çalışın.
Pictogram for CCR rotary table (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Artırılmış Çalışma Alanı

Robotu ters bir kaideye monte ederek değerli zemin alanından en iyi şekilde yararlanın ve çalışma alanını maksimize edin.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Azaltılmış Girişim Riski

Tüm kabloları ve hizmetleri robot kolundan geçirerek, açıkta kalan hortumlardan düşen boya kalıntıları nedeniyle kabloların takılması ve kirlenmesinin riskini ortadan kaldırın.
Pictogram for Industries Automotive in black, svg format

Otomotiv Paketi

P-35𝑖A açıcı ile birlikte P-1000𝑖A, otomotiv endüstrisi için mükemmel bir boya sistemi oluşturur.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Ürünlerinizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, ürününüzün yaşam döngüsü boyunca binlerce parçayı talep üzerine sunan öngörücü, önleyici ve reaktif bakım çözümleri sunuyoruz.

Teknik Özellikler

Kontrolör
Kontrolör
R-30𝑖B Plus Controller
Genel özellikler
Robot Yük Kapasitesi
15 kg
Robot Menzili
2896 mm
Eksen
7
Koruma
Gövde standardı/opsiyonel
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Montaj Konumu
Tavan montajı
Evet

Ek Bilgi için İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizin kullanımını en üst düzeye çıkarın.

Ürün Serisini Keşfedin

FANUC paint robots

Boya Serisi

40 yılı aşkın süredir boyama otomasyonunda endüstri standardı. Boya Serimizi şimdi keşfedin.

İlham Alın