M-800/60-20B
Paylaş
M-800/60-20B, olağanüstü yol doğruluğu sunarak lazer kesim, kaynak ve diğer hassasiyetin önemli olduğu işlemler gibi yüksek hassasiyet gerektiren uygulamalar için ideal çözümdür. Performans için tasarlanmış bu ürün, üretim hızından ödün vermeden sonuçlarınızın kalitesini artırır ve hassasiyet ile verimliliğin bir arada olmasını sağlar.
Robot Yük Kapasitesi
60 kg
Robot Menzili
2040 mm
Eksen
6
İlham Alın
Buradan daha fazla seçenek seçin
Endüstriler
Sektörünüze Özel Çözümler
Havacılık ve Uzay Endüstrisi için Robotik ve Otomasyon
FANUC'un gelişmiş robotik teknolojisi: havacılık ve uzay üretim süreçlerini optimize ediyor.
Otomotiv Endüstrisi için Robotik ve Otomasyon
Otomotivde mükemmellik: FANUC'un çok yönlü otomasyon çözümleri.
Elektrikli Araçlar
Hiç kimse elektrikli araç üretimini otomatikleştirme konusunda FANUC'tan daha fazla deneyime sahip değildir. Tüm elektrikli araç üretim süreçlerinizi otomatikleştirmeye yardımcı olmamız için bize güvenin.