FANUC-Robot-M-710-70-21C

M-710𝑖C/70

M-710𝑖C/70, verimlilik ve hassasiyet için tasarlanmış standart 70 kg yük kapasiteli çok amaçlı bir robottur. Bu 6 eksenli model, alan kullanımını optimize etmek için ince bilek, sağlam kol ve küçük ayak izi ile tasarlanmıştır. 70 kg'lık önemli yük kapasitesini son derece yüksek eksen hızlarıyla birleştirerek hızlı ve sorunsuz çalışmayı garanti eder. M-710𝑖C/70, ± 0,04 mm'lik olağanüstü tekrarlanabilirliği ile daha da geliştirilmiştir ve yüksek hassasiyet ve hız gerektiren görevler için güvenilir bir seçimdir.
Robot Yük Kapasitesi
70 kg
Robot Menzili
2050 mm
Eksen
6

İşletmeniz İçin Faydaları

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Zorlu Ortamlar İçin Hazırlandı

Tozlu ve nemli ortamlar için ideal seçim olan bu robot, bilek kısmında IP67, gövde kısmında ise IP54 koruma sınıfına sahiptir ve robotu nem ve tozdan korur.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Güçlü Performans

Çok yüksek eksen hızı ve ± 0,04 mm tekrarlanabilirlik ile veriminizi en üst düzeye çıkarın ve 70 kg'a kadar kaldırın.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Üstün Çok Yönlülük

İsteğe bağlı paletleme modu ekleyin ve lineer tekillik hareketini gerçekleştirin. Bu sayede, tam donanımlı 6 eksenli robot ve 5 eksenli paletleme robotu olarak çalıştırma esnekliği elde edersiniz.
Pictogram for Smooth Serial Link Design (Robot) in black. SVG format.

Esnek Hücre Tasarımı

Çevrim özelliği sayesinde, birbiriyle uyumlu bir şekilde çalışan ve birbirini engellemeyen robotlarla döngü sürelerini en aza indirin ve benzersiz bir esneklik elde edin.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maksimum Esneklik

Tavan veya açılı montaj ile esnekliği artırın ve yerden tasarruf edin.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

En Yüksek Hız ve Hareket Performansı

Yüksek hızlı eksenler ve hassas, sağlam, özel olarak tasarlanmış redüktörler ve motorlar, optimum performans ve rakipsiz güvenilirlik sağlar.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Ürünlerinizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, ürününüzün yaşam döngüsü boyunca binlerce parçayı talep üzerine sunan öngörücü, önleyici ve reaktif bakım çözümleri sunuyoruz.

Teknik Özellikler

Kontrolör
Kontrolör
R-30𝑖B Plus Controller
Genel özellikler
Robot Yük Kapasitesi
70 kg
Robot Menzili
2050 mm
Eksen
6
Koruma
Gövde standardı/opsiyonel
IP54/IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montaj Konumu
Zemin
Evet
Tavan montajı
Evet
Açı
Evet

Ek Bilgi için İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizin kullanımını maksimize etmek için.

Ürün Serisini Keşfedin

Image related to the success story CAMOZZI. Fanuc Italy.

Camozzi Automation, part of the Camozzi Group, is a leading designer and manufacturer of components for industrial automation.

Camozzi has recently implemented three twin-spindle workstations with three FANUC M-710iC robots, which allow maximum production flexibility for the production of the valve body without the need for additional machining, with a substantial reduction in TCO.

M-710 Serisi

Orta yükler için ince bilekli, az yer kaplayan robot. M-710 Serimizi şimdi keşfedin!

İlham Alın

Başkalarının Başarılarından İlham Alın

FANUC M-710iC/70 industrial robot combined with a FANUC 3DV/600 3D vision system, which is able to recognise the position of crates and pallets independently, at the Swiss company Heinz Hänggi Stanztechnik.
Heinz Hänggi Stanztechnik

FANUC Robot, Kasa Yıkama Makinesinin Verimsizliğini Ortadan Kaldırıyor

Robotlar, birçok endüstriyel uygulamada üretken, güvenilir, tutarlı, verimli ve ekonomiktir. Endüstriyel yıkama sürecinin bir parçası olarak paletlere ve paletlerden kasaların yüklenmesi ve boşaltılması buna bir örnektir. Ancak, kasaların başlangıç konumu rastgele olduğunda ne olur? Bu gibi durumlarda, FANUC, 3D görüntüleme özellikli robotlarının giderek daha popüler hale geldiğini fark etmektedir.

Image related to the success story as Dovy Keukens
Dovy Keukens

Mutfak Ekipmanları Üreticisi FANUC Robotlarla İlerliyor

Dovy Keukens gerçek bir başarı öyküsüdür: 1980 yılında keten ambarında kurulan bir start-up şirketinden, bugün 55.000 m2'lik son teknoloji üretim tesisine ve yaklaşık 430 çalışana sahip bir şirkete dönüşmüştür. Bu ilerici özel mutfak ekipmanı üreticisi, sektörün en sofistike şirketlerinden biridir ve üretim tesisinin kalbinde FANUC'un altı eksenli endüstriyel robotları yer almaktadır.

Success story about successful implementation of FANUC robots, and cobots at the Turkish company Silverline.
Silverline

Beyaz Eşya Üreticisi FANUC Robotlarının Avantajlarından Yararlanıyor

FANUC ve beyaz eşya üreticisi Silverline arasındaki işbirliği, 2015 yılında özel bir otomatik yapıştırma projesiyle başladı ve şirketin Türkiye'deki fabrikasında toplam 17 robotun çalışmasına kadar uzandı. FANUC, robot yatırımına ilk adımı atmanın, üretimin yepyeni performans seviyelerine ulaşabileceğinin neredeyse anında fark edilmesiyle sonuçlanan bu tür sonuçları düzenli olarak görüyor.