The FANUC M-410/500F-31C is a robot specifically designed for palletising and handling applications.

M-410𝑖C/500

M-410𝑖C/500, gelişmiş paletleme ve malzeme taşıma uygulamaları için tasarlanmış çok yönlü bir 4 eksenli robottur. Kablo takılmasını ve bakımını azaltan içi boş bilek yapısı ile kesintisiz ve verimli çalışma sağlar. 500 kg'a kadar yükleri taşıyabilen bu robot, yükleme ve boşaltma işlemlerinde verimi artırır. Bu robot, kaideye monte edilebilir ve kontrol ünitesi kaideye entegre veya ayrı olarak konumlandırılabilir, böylece kurulumda olağanüstü esneklik sunar.
Robot Yük Kapasitesi
500 kg
Robot Menzili
3143 mm
Eksen
4

İşletmeniz İçin Faydaları

Pictogram for Integrated Services (Robot) in black. SVG format.

Güçlü Verim

Kompakt, dinamik tasarım ve hızlı çevrim süreleri ile paletleme ve yükleme/boşaltma uygulamalarında verimi artırın.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Akıllı Kablo Yönetimi

Akıllı içi boş bilek tasarımı sayesinde kabloları yönlendirerek sistem ekipmanlarına müdahaleyi önleyin ve kablo ömrünü uzatın.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Ağır Yük Kapasitesi için Maksimum Hız

Yüksek tork ve bilek atalması sayesinde, büyük tutucu ve ağır yükleri maksimum hızda taşımak için ideal seçimdir.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Büyük Esneklik

Robotu bir kaideye monte ederek esnekliğinizi ve çalışma alanınızı artırın. Yerden tasarruf etmek için robot kontrolörü kaide içine yerleştirilebilir.
Pictogram for industries, logistics. SVG format.

Büyük Dikey Çalışma Zarfı

Paletleme verimliliğinizi en üst düzeye çıkarın ve depo alanını daha verimli kullanmak için daha geniş bir palet yüksekliği ve konfigürasyon yelpazesini işleyin.
Icon for Robot Servo Gripper, black, SVG format

Servo Tutucunun Kolay Entegrasyonu

İçi boş bilek sayesinde servo eli robota kolayca entegre edin. 6 eksenli servo amplifikatör, servo eli ek 5. eksen olarak kontrol edebilir.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Ürünlerinizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, ürününüzün yaşam döngüsü boyunca binlerce parçayı talep üzerine sunan öngörücü, önleyici ve reaktif bakım çözümleri sunuyoruz.

Teknik Özellikler

Kontrolör
Kontrolör
R-30𝑖B Plus Controller
Genel özellikler
Robot Yük Kapasitesi
500 kg
Robot Menzili
3143 mm
Eksen
4
Koruma
Gövde standardı/opsiyonel
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Montaj Konumu
Zemin
Evet

Ek Bilgi için İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizin kullanımını en üst düzeye çıkarın.

Ürün Serisini Keşfedin

FBL success story featuring handling of kegs.

M-410 Serisi

Ağır göreve uygun son hat robotik paletleme uzmanı. M-410 Serimizi şimdi keşfedin!

İlham Alın