The FANUC M-3iA/6S is a high-speed delta robot for assembly, picking, packing and inspection applications.

M-3𝑖A/6S

M-3𝑖A/6S, yüksek hızlı toplama işlemlerinde verimliliği ile tanınan bir Delta robotudur. Güçlü servo motorlarla donatılmış bu model, hızlı ivmelenme ve dikkat çekici derecede kısa döngü süreleri sunarak dinamik üretim ortamları için idealdir. Dört eksen ve yüksek hızlı tek eksenli bilek ile donatılmış bu model, çeviklik ve hassasiyetini artırır. Geniş erişim mesafesi, birden fazla konveyördeki toplama görevleri için mükemmel uyum sağlar ve otomatik süreçlerinizi optimize etmede vazgeçilmez bir bileşen haline getirir.
Robot Yük Kapasitesi
6 kg
Robot Menzili
1350 mm
Eksen
4

İşletmeniz İçin Faydaları

Pictogram for Industries Food in black, svg format

Gıdaya Uygun

Olağanüstü pürüzsüz, kolay temizlenebilir yüzeyleri, Gıda Sınıfı yağlama ve beyaz epoksi kaplaması sayesinde birincil ve ikincil gıda endüstrisi için ideal seçimdir.
Pictogram for Speed Delta (Robot) in black. SVG format.

Yüksek Hızlı Tek Eksenli Bilek

Tek eksenli bilek, saniyede 4.000 dereceye kadar hızlara ulaşabilmesi sayesinde yüksek hızlı toplama ve kitleme uygulamaları için ideal seçimdir.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Kirli ve Tozlu Ortamlar İçin İdeal

Standart olarak IP67 korumasına sahip olan bu robot, tamamen kirli ve tozlu ortamlar için ideal seçimdir.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Ürünlerinizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, ürününüzün yaşam döngüsü boyunca binlerce parçayı talep üzerine sunan öngörücü, önleyici ve reaktif bakım çözümleri sunuyoruz.

Teknik Özellikler

Kontrolör
Kontrolör
R-30𝑖B Plus Controller
Genel özellikler
Robot Yük Kapasitesi
6 kg
Robot Menzili
1350 mm
Eksen
4
Koruma
Gövde standardı/opsiyonel
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montaj Konumu
Tavan montajı
Evet

Ek Bilgi İçin İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizin kullanımını en üst düzeye çıkarın.

 

Ürün Serisini Keşfedin

The FANUC M-3iA/6S is a high-speed delta robot for assembly, picking, packing and inspection applications.

M-3 Serisi

Yüksek hızlı küçük parça taşıma ve toplama için özel olarak tasarlanmış M-3 Serisini keşfedin.

İlham Alın