Skip to main content
The FANUC DR/3-8A is a high-speed delta robot for assembly, picking, packing and inspection applications.

M-2𝑖A/3S

4 eksenli Delta robot M-2𝑖A/3S, 800 mm erişim mesafesi ve ultra kompakt tasarımıyla küçük parçaların yüksek hızda taşınması için idealdir. İnsan benzeri çok yönlülüğü ve içi boş bilek tasarımı, çok çeşitli montaj pozisyonlarını destekleyerek farklı endüstriyel ihtiyaçları karşılar. 3 kg yük kapasitesi ve standart IP69K koruması ile M-2𝑖A/3S, zorlu endüstriyel uygulamalarda optimum performans ve dayanıklılık için tasarlanmıştır. Olağanüstü pürüzsüz, temizlenmesi kolay yüzeyleri, gıda sınıfı yağlama ve beyaz epoksi boyası, onu gıda endüstrisi için de ideal hale getirir.
Robot Yük Kapasitesi
3 kg
Robot Menzili
800 mm
Eksen
4

İşletmeniz İçin Faydaları

Pictogram for Integration Delta (Robot) in black. SVG format.

Verimi Maksimize Edin

Son derece yüksek hızlarda konveyörden ürün almaya yönelik tek eksenli bilek tasarımına sahip bu 4 eksenli model ile veriminizi en üst düzeye çıkarın.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Akıllı Tasarım

Kablolarınızı robot kolu aracılığıyla doğrudan takıma yönlendirerek koruyun ve parazit olasılığını azaltın.
Pictogram for Speed Delta (Robot) in black. SVG format.

Hızlı ve Güçlü Çalışma

Hızlı ivme ve kısa çevrim süreleri sağlayan yüksek hızlı servo motorlar sayesinde üretkenlik artışı elde edin.
Pictogram for Industries Food in black, svg format

Gıdaya Uygun

Olağanüstü pürüzsüz, kolay temizlenebilir yüzeyleri, Gıda Sınıfı yağlama ve beyaz epoksi kaplaması sayesinde birincil ve ikincil gıda endüstrisi için ideal seçimdir.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Standart olarak IP69K Koruma

IP69K koruması ve yaysız tamamen kapalı gövde tasarımı sayesinde hijyenik bir tasarımla kontaminasyonu azaltın.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Ürünlerinizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, ürününüzün yaşam döngüsü boyunca binlerce parçayı talep üzerine sunan öngörücü, önleyici ve reaktif bakım çözümleri sunuyoruz.

Teknik Özellikler

Kontrolör
Kontrolör
R-30𝑖B Plus Controller
Genel özellikler
Robot Yük Kapasitesi
3 kg
Robot Menzili
800 mm
Eksen
4
Koruma
Gövde standardı/opsiyonel
IP67/IP69K
Wrist & J3 arm standard/optional
IP69K
Montaj Konumu
Tavan montajı
Evet

Ek Bilgi için İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizin kullanımını en üst düzeye çıkarın.

Ürün Serisini Keşfedin

Delta Robots, M-2iA/3SL, picking cookies (waffles). High resolution.
iR Pick tool

M-2 Serisi

Ultra hızlı toplama ve montaj için ideal seçim. M-2 Serimizi şimdi keşfedin!

İlham Alın