Skip to main content
The FANUC M-10/8-20D is a fast 6-axis handling robot designed for various industrial applications.

M-10𝑖D/8L

M-10𝑖D/8L, geniş erişim ve hızlı hassasiyete sahiptir. Bu uzun kol modeli, benzersiz hız ve doğrulukla görevleri yerine getirmede mükemmeldir. İnce tasarımı ve küçük ayak izi, kompakt çalışma alanları için idealdir. Dar alanlara kurulum için tasarlanan bu çok yönlü robot, olağanüstü yatay strok kapasitesine sahiptir ve 8 kg'a kadar daha büyük parçaları taşıyabilir. Ters veya açılı olarak monte edilebilme özelliği, çok yönlülüğünü daha da artırarak farklı uygulamalar için esneklik sağlar. Güvenilirlik ve hızın ön planda olduğu yüksek verimli robotik paletleme için idealdir.
Robot Yük Kapasitesi
8 kg
Robot Menzili
2032 mm
Eksen
6

İşletmeniz İçin Faydaları

Pictogram for Improve (IoT) in black. SVG format.

Yüksek Verimlilik

Yüksek rijitlikte içi boş kol ve gelişmiş servo teknolojisi ile hızlanma performansı artırılmış, döngü süresini kısaltın ve üretkenliği artırın.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Kolay Entegrasyon ve Optimize Edilmiş Kablo Ömrü

Kabloları robotun içi boş kolu, bileği ve gövdesi boyunca yönlendiren, tamamen entegre bir hortum paketi ve kablo yönetimi tasarımıyla entegrasyonu basitleştirin ve kablolarınızı koruyun.
Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Azaltılmış Girişim Riski

Kavisli J2 kol ile paraziti en aza indirin ve yakındaki engellerle çarpışma riskini azaltarak daha sorunsuz ve daha güvenli çalışma sağlayın.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Standart olarak IP67 Koruma

Su ve toz geçirmez bilek kısmı ve pürüzsüz yüzeyler sayesinde mümkün olan en uzun hizmet ömrü ve olağanüstü çalışma süresinden yararlanın.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maksimum Esneklik

Tavan, zemin ve açılı montaj seçeneklerine sahip bu çok yönlü robot modelinden yararlanın. Esnekliğin önemli olduğu dar alanlar için mükemmeldir.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Ürünlerinizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, ürününüzün yaşam döngüsü boyunca binlerce parçayı talep üzerine sunan öngörücü, önleyici ve reaktif bakım çözümleri sunuyoruz.

Teknik Özellikler

Kontrolör
Kontrolör
R-30𝑖B Plus Controller
Genel özellikler
Robot Yük Kapasitesi
8 kg
Robot Menzili
2032 mm
Eksen
6
Koruma
Gövde standardı/opsiyonel
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montaj Konumu
Zemin
Evet
Tavan montajı
Evet
Açı
Evet

Ek Bilgi için İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizin kullanımını en üst düzeye çıkarın.

Ürün Serisini Keşfedin

Success story about automated placing into packaging trays using FANUC robots by the Swiss company Kunststoff-Packungen AG. 

FANUC enabled Kunststoff-Packungen AG to run the manufacturing line autonomously, with autonomous operation for at least 8 hours at full speed, achieving cycle times of 0.8 seconds. The project involved two FANUC robots: a six-axes M-10iD/10L with a payload of 10 kg, and a four-axes SR-6iA robot with a 6 kg payload. Significant space saving was achieved because of the compact footprint of the solution.

M-10 Serisi

Daha küçük robotlar için endüstri standardı - İnce, hızlı ve çok yönlü. M-10 Serimizi şimdi keşfedin!

İlham Alın