Skip to main content
The FANUC M-10/12-14D is a fast 6-axis handling robot designed for various industrial applications.

M-10𝑖D/12

M-10𝑖D/12 robot, en yüksek eksen hızı ve hassasiyeti sunar. İnce ve hafif tasarımı sayesinde dar alanlarda kolayca kullanılabilir ve verimliliği artırır. Kompakt kolu ve bileği, çevresel ekipmanlarla etkileşimi en aza indirerek çalışma verimliliğini optimize eder. Ters monte edildiğinde, bu son derece çok yönlü robot, üretim verimliliğini artırmak için tam çalışma alanı, erişim ve strok sunar. Toz birikmesini önleyen pürüzsüz yüzeyi ile bu robot, çeşitli endüstriyel ortamlarda güvenilirlik sağlar.
Robot Yük Kapasitesi
12 kg
Robot Menzili
1441 mm
Eksen
6

İşletmeniz İçin Faydaları

Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Azaltılmış Girişim Riski

Kavisli J2 kol ile paraziti en aza indirin ve yakındaki engellerle çarpışma riskini azaltarak daha sorunsuz ve daha güvenli çalışma sağlayın.
Pictogram for Improve (IoT) in black. SVG format.

Yüksek Verimlilik

Yüksek rijitlikte içi boş kol ve gelişmiş servo teknolojisi ile hızlanma performansı artırılmış, döngü süresini kısaltın ve üretkenliği artırın.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Standart olarak IP67 Koruma

Su ve toz geçirmez bilek kısmı ve pürüzsüz yüzeyler sayesinde mümkün olan en uzun hizmet ömrü ve olağanüstü çalışma süresinden yararlanın.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Kolay Entegrasyon ve Optimize Edilmiş Kablo Ömrü

Kabloları robotun içi boş kolu, bileği ve gövdesi boyunca yönlendiren, tamamen entegre bir hortum paketi ve kablo yönetimi tasarımıyla entegrasyonu basitleştirin ve kablolarınızı koruyun.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maksimum Esneklik

Tavan, zemin ve açılı montaj seçeneklerine sahip bu çok yönlü robot modelinden yararlanın. Esnekliğin önemli olduğu dar alanlar için mükemmeldir.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Ürünlerinizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, ürününüzün yaşam döngüsü boyunca binlerce parçayı talep üzerine sunan öngörücü, önleyici ve reaktif bakım çözümleri sunuyoruz.

Teknik Özellikler

Kontrolör
Kontrolör
R-30𝑖B Plus Controller
Genel özellikler
Robot Yük Kapasitesi
12 kg
Robot Menzili
1441 mm
Eksen
6
Koruma
Gövde standardı/opsiyonel
IP54/IP65
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montaj Konumu
Zemin
Evet
Tavan montajı
Evet
Açı
Evet

Ek Bilgi için İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizin kullanımını en üst düzeye çıkarın.

Ürün Serisini Keşfedin

Success story about automated placing into packaging trays using FANUC robots by the Swiss company Kunststoff-Packungen AG. 

FANUC enabled Kunststoff-Packungen AG to run the manufacturing line autonomously, with autonomous operation for at least 8 hours at full speed, achieving cycle times of 0.8 seconds. The project involved two FANUC robots: a six-axes M-10iD/10L with a payload of 10 kg, and a four-axes SR-6iA robot with a 6 kg payload. Significant space saving was achieved because of the compact footprint of the solution.

M-10 Serisi

Daha küçük robotlar için endüstri̇yel robot standardı - İnce, hızlı ve çok yönlü. M-10 Serimizi şimdi keşfedin!

İlham Alın

Başkalarının Başarılarından İlham Alın

Image Success Story Demo S.A. - FANUC Bulgaria
SABO-DEMO

DEMO'da Otomasyon En İyi İlaçtır

İlaç endüstrisinin önemli bir oyuncusu, FANUC'un otomatik çözümleriyle üretim kapasitesini önemli ölçüde artırdı. FANUC robotlarını entegre ederek DEMO, dolum, paketleme ve etiketleme süreçlerini optimize etti ve operasyonlarında verimlilik, doğruluk ve genel üretkenlikte artış sağladı.

Success story about FANUC robots handling laundry. FANUC M-10iD/12 fold towels automatically.
Wäscherei Aschenbrenner GmbH

FANUC Robotları Verimsizliği Yıkıyor

Wäscherei Aschenbrenner GmbH, çamaşır katlama makinelerinin yüklenmesi gibi görevler için personel sıkıntısı çekiyordu. Bunu çözmek için VELUM sistemini sağlayan Sewts GmbH'ye başvurdular. Bu sistem, saatte 700 adede kadar havluyu katlamaya hazırlamak için FANUC robotlarını kullanıyor. Otomasyon, verimliliği büyük ölçüde artırdı, işgücü sıkıntısını çözdü ve işgücü maliyetlerini azaltarak yatırımın hızlı bir şekilde geri dönmesini sağladı.

Particle filters production with the support of FANUC robots at the Czech Research & Development Institute SIGMA.
SIGMA

Filtre Üreticisinde Sadece 14 Günde Robot Hücresi Kuruldu

COVID-19 salgını Avrupa'yı kasıp kavurduğunda, insanları virüsten korumak için etkili partikül filtrelerine olan ihtiyaç açıkça ortaya çıktı. FANUC, diğer birçok tedarikçi ile birlikte harekete geçti ve bu durumda Çek Cumhuriyeti'ndeki SIGMA Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nde partikül filtrelerinin üretimini hızlandırmak için tam otomatik bir üretim hücresi kurdu.