The FANUC LR Mate/10-11A is a compact 6 axis robot ideal for process automation in many industries.

LR-10𝑖A/10

LR-10𝑖A/10, kompakt bir 6 eksenli robot olup, depolama ve lojistikte yaygın olarak görülen makine besleme ve çeşitli toplama görevlerinde mükemmeldir. Alan kısıtlı tesisler için ideal olan ince kolu, takım tezgahları içindeki parçaları ustaca yükler ve boşaltır. Sadece 46 kg ağırlığındaki robot, zemine monte edilebilir, ters çevrilebilir veya açılı olarak konumlandırılabilir. Ayrıca, AGV'ler veya diğer mobil platformlarla kolay entegrasyon, az kullanılan makineler ve tekrarlayan işlemler için otomasyonu mümkün kılar. Kompakt otomasyon ihtiyaçları için çok yönlü bir çözüm olan LR-10𝑖A/10 ile verimliliği ve alanı en üst düzeye çıkarın.
Robot Yük Kapasitesi
10 kg
Robot Menzili
1101 mm
Eksen
6

LR-10𝑖A/10 ile tanışın

İşletmeniz İçin Faydaları

Pictogram for

Zorlu Ortamlar için İdeal

Zorlu ortamlarda güvenle çalışın. Tamamen kapalı, IP67 sınıfı tasarımı, soğutucu sıçramalarından ve işleme tozundan korur, bu da onu takım tezgahlarının yükleme ve boşaltma işlemleri için mükemmel hale getirir.
Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Güçlü Bilek

0,28 kgm² bilek ataletine ve 170 N itme kuvvetine sahip, makine bakımı, montaj ve paketleme uygulamaları için ideal seçim.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Sorunsuz Entegrasyon

İsteğe bağlı alt bağlantı kablosu çıkışı sayesinde, bu robotu herhangi bir engel oluşturmadan makineye kolayca entegre edebilirsiniz.
Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Güçlü Performans

Yer tasarrufu sağlayan tasarımdan yararlanın. 10 kg taşıma kapasitesi ve sağlam bilek yapısı ile bu hafif robot, güçlü performansa sahiptir ve dar alanlarda kullanım için idealdir.
Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Ek Yük Kapasitesi

Daha güçlü bir tutuş mu ihtiyacınız var? Hafifçe azaltılmış erişim mesafesiyle 13 kg'lık yükleri taşıyın. Dar alanlarda çalışmak ve daha ağır nesneleri taşımak için idealdir.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maksimum Esneklik

Tavan veya açılı montaj ile esnekliği artırın ve yerden tasarruf edin. Ayrıca, kompakt tasarım ve entegre hizmetler robotların birbirine müdahalesini en aza indirir ve kolay entegrasyonu destekler.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Ürünlerinizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, ürününüzün yaşam döngüsü boyunca binlerce parçayı talep üzerine sunan öngörücü, önleyici ve reaktif bakım çözümleri sunuyoruz.

Teknik Özellikler

Kontrolör
Kontrolör
R-30𝑖B Plus Controller
Genel özellikler
Robot Yük Kapasitesi
10 kg
Robot Menzili
1101 mm
Eksen
6
Koruma
Gövde standardı/opsiyonel
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montaj Konumu
Zemin
Evet
Tavan montajı
Evet
Açı
Evet

Ek Bilgi için İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizden maksimum fayda elde edin.

Ürün Serisini Keşfedin

Machine tending with FANUC Robot. FANUC CRX Robot loading/unloading FANUC Robodrill machining center.

LR-10 Serisi

Kompakt bir pakette hafif, güçlü ve uzun erişimli robot. LR-10 Serimizi şimdi keşfedin!

İlham Alın

Başkalarının Başarılarından İlham Alın

Bern, FANUC, Münzen, Münzprägerei, Swissmint
Images Swissmint case study
Swissmint

FANUC Robotları Swissmint'te Madeni Para Üretimini Otomatikleştiriyor

Tek tek madeni paraların basımından paletlere yerleştirilmiş bitmiş kutulara kadar tüm basım sürecini otomatikleştirmek kolay bir iş değildir. Ancak bu, İsviçre Federal Darphanesi Swissmint'in karşı karşıya olduğu görevdi. Bu karmaşık konsepti gerçeğe dönüştürmek için Swissmint, FANUC'un yüksek performanslı robotlarını, parçaların alınması ve yerleştirilmesi, kutuların montajı ve paletleme gibi görevlerde kullanıyor.

Images Smith & Nephew success story 
Machine tending with LR-10iA/10 and DCS
Smith+Nephew

İmplant İşleme için Güvenli Bir Ortam

Makine besleme (yükleme ve boşaltma), işçilik maliyetlerinin ortadan kaldırılması ve üretim veriminin artması sayesinde endüstriyel robotlar için en popüler uygulamalardan biridir. Ancak, yoğun bir endüstriyel tesiste, bu kadar hızlı ve güçlü bir tesisin yakınında çalışanların güvenliğini nasıl sağlamak mümkündür? Dünya lideri medikal teknoloji şirketi Smith+Nephew'da FANUC Dual Check Safety teknolojisinin kullanımı, en uygun çözümü göstermektedir.

Images WU GmbH Case study featuring and LR-10iA/10 and ROBODRILL.
WU Mechanische Werkstätte GmbH

FANUC Robot Hücresinin Başarısı Yeni Gelir Kaynağı Oluşturdu

Çoğu sözleşmeli imalat şirketi, verimlilik, üretkenlik ve güvenilirlikte bir üst seviyeye ulaşmak için neyi göz önünde bulundurur? Cevap elbette otomasyondur. Bu nedenle Almanya merkezli WU Mechanische Werkstätte GmbH, kendi takım tezgahlarından birini yüklemek ve boşaltmak için FANUC endüstriyel robotlu bir otomasyon hücresi kurdu. İki yıl sonra, bir ziyaretçi bu konsepti o kadar beğendi ki WU'dan kendisi için de bir tane yapmasını istedi. Bu, FANUC'un yüksek performanslı endüstriyel robotlarını içeren otomasyon hücrelerinin tasarımı ve yapımına dayalı ek bir gelir akışının başlangıcı oldu.