CRX-3𝑖A
Paylaş
CRX-3𝑖A İşbirlikçi Robot, hızlı ve esnek otomasyona ihtiyaç duyan üreticiler için tasarlanmış ultra hafif bir işbirlikçi robottur. Sadece 11 kg ağırlığında ve 692 mm erişim mesafesi sunan CRX 3𝑖A, tek elle taşınabilir ve dar alanlara kurulabilir, bu da onu gemi yapımı, kaynak, montaj ve diğer hafif iş uygulamaları için ideal bir çözüm haline getirir.
CRX 3𝑖A'nın tasarımı, dar çalışma alanları arasında kolayca taşınmasını ve düzenlerin zahmetsizce ayarlanmasını sağlar. Robot, kurulum açısını otomatik olarak algılar ve manyetik bir tabanla birleştirilebilir; bu sayede herhangi bir yönde kurulabilir ve cıvata ile sabitleme gerekliliği ortadan kalkar. Yer değiştirme işleminden sonra, operatörler torç telini duvara dokundurarak robotun konumunu otomatik olarak tanımasını ve yeniden öğretme gerektirmeden kaynak işlemine başlamasını sağlayabilir. 3 kg'lık yük kapasitesi, hem kaynak torçunu hem de kaynak sensörünü aynı anda destekleyerek otomatik kaynak noktası algılama ve yol oluşturma imkanı sunar. CRX Serisi cobotlar, FANUC müşterilerinin beklediği kanıtlanmış endüstriyel güvenilirliğe sahip olup 8 yıl boyunca bakım gerektirmez.
Robot Yük Kapasitesi
3 kg
Robot Menzili
692 mm
Eksen
6
İlham Alın
Buradan daha fazla seçenek seçin
Uygulamalar
Endüstriler
Uygulamanız için Mükemmel Uyum
Ark Kaynağı
Endüstriyel robotlarla ark kaynağı prosesinizi otomatikleştirerek hassasiyeti ve tutarlılığı artırın, yüksek kaliteli kaynaklar elde edin. Yorulmadan kesintisiz çalışarak ve üretim süresini kısaltarak verimliliğinizi artırın. Tehlikeli dumanlara ve aşırı sıcağa maruz kalmayı en aza indirerek güvenliği artırın. Ayrıca, işçilik maliyetlerini azaltarak ve yeniden işleme ihtiyacını azaltarak maliyet verimliliği elde edin.
Malzeme Taşıma
Endüstriyel robotlarla malzeme taşımayı otomatikleştirerek işletmeniz için sayısız avantaj elde edin. Manuel taşıma için gereken zaman ve çabayı azaltarak verimliliği ve üretkenliği önemli ölçüde artırın. Robotların yorulmadan kesintisiz çalışmasını sağlayarak tutarlı performans elde edin, hataları en aza indirin, daha yüksek verim ve daha hızlı işlem süreleri elde edin.
Montaj
Robotlarla montaj süreçlerini otomatikleştirerek manuel yöntemlere göre önemli avantajlar elde edin. Benzersiz hassasiyet ve tutarlılık sağlayarak hataları azaltın ve yüksek kaliteli çıktıları garanti edin. Yorulmadan kesintisiz çalışmayı mümkün kılarak üretim hızını artırın ve verimliliği yükseltin. Verimliliği, kaliteyi ve güvenliği artırarak otomasyonu her türlü üretim operasyonu için stratejik bir yatırım haline getirin.
Görsel Denetim
Görsel denetim teknolojisi, nesneleri doğru bir şekilde denetleyen ve analiz eden görüntü tabanlı otomatik sistemlerle üretim süreçlerinizi geliştirir. Gelişmiş görüntü denetim çözümleri, görüntüleri yakalamak ve işlemek, kusurları tespit etmek, boyutları ölçmek ve ürünlerinizin en yüksek kalite standartlarını karşıladığından emin olmak için son teknoloji kameralar, sensörler ve yazılımlar kullanır.
Sektörünüze Özel Çözümler
Medikal Endüstrisi için Robotik ve Otomasyon
Robotik ve otomasyon ile medikal sektörün verimliliğini artırıyoruz!
Depolama, Lojistik ve Teslimat
FANUC'un geniş depo robotu yelpazesi, depolarına, dağıtım merkezlerine, sipariş hazırlama merkezlerine ve daha fazlasına otomasyon uygulamak isteyen herkesin ihtiyaçlarını karşılar.