CRX-10𝑖A
Paylaş
CRX-10𝑖A İşbirlikçi Robot, 10 kg taşıma kapasitesi ve 1.249 mm erişim mesafesi ile orta ve küçük ölçekli işletmelerin yanı sıra otomasyona yeni başlayanlar ve büyük şirketler için mükemmel bir çözümdür. CRX serisi, dokunmatik ekranlı bir kumanda kolunda basit sürükle ve bırak teknolojisine sahip bir FANUC programlama arayüzü sunar. Programlama kolaylığı, FANUC'un dünyaca ünlü teknolojisi, kanıtlanmış güvenilirliği ve hassas temas algılama özelliği ile CRX-10𝑖A, çeşitli endüstriyel ve üretim uygulamalarında insanlarla birlikte güvenli bir şekilde çalışabilir. CRX serisi cobotlar, FANUC müşterilerinin beklediği kanıtlanmış endüstriyel güvenilirlik ile 8 yıl bakım gerektirmez.
Robot Yük Kapasitesi
10 kg
Robot Menzili
1249 mm
Eksen
6
İlham Alın
Buradan daha fazla seçenek seçin
Vaka Çalışmaları
Uygulamalar
Endüstriler
Başkalarının Başarılarından İlham Alın
AS Adhesive Solutions
Güçlerin Birleşmesi: FANUC Cobot, AS Adhesive Solutions için Optimum Çözüm
Otomasyon sadece yüksek hacimli uygulamalar için değildir. Yapıştırıcı endüstrisinin uzman danışmanı ve ortağı olan AS Adhesive Solutions, küçük miktarlarda üretim yapan birçok KOBİ'nin tam veya kısmi otomasyonlu süreçlerden faydalanabileceğini kabul etmektedir. Bu gibi durumlarda, işbirlikçi robotlar (cobot) genellikle en uygun çözümü sunar.
Uygulamanız için Mükemmel Uyum
Ark Kaynağı
Endüstriyel robotlarla ark kaynağı prosesinizi otomatikleştirerek hassasiyeti ve tutarlılığı artırın, yüksek kaliteli kaynaklar elde edin. Yorulmadan kesintisiz çalışarak ve üretim süresini kısaltarak verimliliğinizi artırın. Tehlikeli dumanlara ve aşırı sıcağa maruz kalmayı en aza indirerek güvenliği artırın. Ayrıca, işçilik maliyetlerini azaltarak ve yeniden işleme ihtiyacını azaltarak maliyet verimliliği elde edin.
Makine Besleme
Robotlarla makine beslemeyi otomatikleştirerek, manuel beslemeden farklı olarak üstün doğruluk ve kesintisiz çalışma sağlayarak üretiminizi önemli ölçüde artırın. Verimliliği artırın, tutarlı çıktı elde edin, işçilik maliyetlerini azaltın ve tüm üretim sürecinize önemli bir değer katın.
Malzeme Taşıma
Endüstriyel robotlarla malzeme taşımayı otomatikleştirerek işletmeniz için sayısız avantaj elde edin. Manuel taşıma için gereken zaman ve çabayı azaltarak verimliliği ve üretkenliği önemli ölçüde artırın. Robotların yorulmadan kesintisiz çalışmasını sağlayarak tutarlı performans elde edin, hataları en aza indirin, daha yüksek verim ve daha hızlı işlem süreleri elde edin.
Montaj
Robotlarla montaj süreçlerini otomatikleştirerek manuel yöntemlere göre önemli avantajlar elde edin. Benzersiz hassasiyet ve tutarlılık sağlayarak hataları azaltın ve yüksek kaliteli çıktıları garanti edin. Yorulmadan kesintisiz çalışmayı mümkün kılarak üretim hızını artırın ve verimliliği yükseltin. Verimliliği, kaliteyi ve güvenliği artırarak otomasyonu her türlü üretim operasyonu için stratejik bir yatırım haline getirin.
Görsel Denetim
Görsel denetim teknolojisi, nesneleri doğru bir şekilde denetleyen ve analiz eden görüntü tabanlı otomatik sistemlerle üretim süreçlerinizi geliştirir. Gelişmiş görüntü denetim çözümleri, görüntüleri yakalamak ve işlemek, kusurları tespit etmek, boyutları ölçmek ve ürünlerinizin en yüksek kalite standartlarını karşıladığından emin olmak için son teknoloji kameralar, sensörler ve yazılımlar kullanır.
Sektörünüze Özel Çözümler
Havacılık ve Uzay Endüstrisi için Robotik ve Otomasyon
FANUC'un gelişmiş robotik teknolojisi: havacılık ve uzay üretim süreçlerini optimize ediyor.
Otomotiv Endüstrisi için Robotik ve Otomasyon
Otomotivde mükemmellik: FANUC'un çok yönlü otomasyon çözümleri.
Elektrikli Araçlar
Hiç kimse elektrikli araç üretimini otomatikleştirme konusunda FANUC'tan daha fazla deneyime sahip değildir. Tüm elektrikli araç üretim süreçlerinizi otomatikleştirmeye yardımcı olmamız için bize güvenin.
Yiyecek & İçecek
Gıda ve içecek bizim işimiz. Gıda ve içecek sektöründeki robotlar konusundaki deneyimimizi sizin için kullanmak için bugün bize ulaşın.
Medikal Endüstrisi için Robotik ve Otomasyon
Robotik ve otomasyon ile medikal sektörün verimliliğini artırıyoruz!
Depolama, Lojistik ve Teslimat
FANUC'un geniş depo robotu yelpazesi, depolarına, dağıtım merkezlerine, sipariş hazırlama merkezlerine ve daha fazlasına otomasyon uygulamak isteyen herkesin ihtiyaçlarını karşılar.