Galvano Scanner
Paylaş
Take your CNC laser machining to the next level. Our FANUC Galvo Scanner seamlessly integrates with your existing system, delivering industry-leading speed and precision for intricate designs and high-volume production. This high-speed and high-precision Galvano Scanner effortlessly achieves complex laser paths, boosting productivity with faster cycle times and minimal downtime, thanks to its robust design. It is also compatible with remote welding robots and remote welding systems, broadening its range of applications. Unlock new design possibilities, accelerate turnaround times, and optimise production efficiency.
Laser maximum output
6000 W
Get Insights
Buradan daha fazla seçenek seçin
Applications
Industries
Perfect Fit for Your Application
Lazer İşleme
Lazer işleme, malzemeleri kesmek, kaynaklamak, kazımak ve değiştirmek için odaklanmış lazer ışınları kullanan bir dizi hassas ve çok yönlü işleme tekniğini kapsar. Bu teknoloji, hem metallerde hem de metal olmayan malzemelerde yüksek kaliteli yüzeyler ve karmaşık detaylar üretir. Yüksek güçlü bir lazerin optik sistemler aracılığıyla yönlendirilmesi ile malzemeler eritilir, yakılır veya buharlaştırılarak istenen şekil elde edilir. Lazer kaynağı, minimum bozulma ile güçlü ve hassas birleşimler sağlar. Karmaşık geometriler oluşturmak için vazgeçilmez olan lazer işleme, modern üretimin temel taşlarından biridir.
Tailored Solutions for Your Industry
Otomotiv Endüstrisi için Robotik ve Otomasyon
Otomotivde mükemmellik: FANUC'un çok yönlü otomasyon çözümleri.
Elektrikli Araçlar
Hiç kimse elektrikli araç üretimini otomatikleştirme konusunda FANUC'tan daha fazla deneyime sahip değildir. Tüm elektrikli araç üretim süreçlerinizi otomatikleştirmeye yardımcı olmamız için bize güvenin.
Havacılık ve Uzay Endüstrisi için Robotik ve Otomasyon
FANUC'un gelişmiş robotik teknolojisi: havacılık ve uzay üretim süreçlerini optimize ediyor.