Skip to main content
Image of FANUC Control 31i-LB Plus series on a white background. FANUC's CNC for LASER cutting machine with high-speed LASER control

31𝑖-LB Plus

Standart 2 boyutlu lazer kesim makineleri için optimize edilmiş FANUC 31𝑖-LB Plus serisi kontrol, performanstan ödün vermeden uygun maliyetli bir CNC çözümü sunar. Lazer işleme verimliliğini ve etkinliğini artıran akıllı yazılım çözümleri içerir. Eşdeğeri gibi, FANUC 31𝑖-LB Plus serisi kontrol, FANUC lazer sisteminizin performansını artırarak, çevrim süresi, hız, doğruluk ve kaliteye odaklanır. Kontrol ayrıca, makinenin çalışma süresini garanti etmek ve yüksek verimliliği desteklemek için gerekli bakımı öngören entegre lazer kontrol ve tanılama işlevlerine sahiptir, böylece müşterilerinizin ihtiyaçlarını karşılar.
Maks. kontrol edilen eksen toplamı / yol başına
26/12
Maks. mil ekseni toplamı / yol başına
4/3
Maks. kontrol edilen yol
4

İşletmeniz İçin Faydaları

Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Hassasiyet ve Hız

FANUC 31𝑖-LB Plus, yüksek hızlarda olağanüstü doğruluk sunarak ürün kalitesini ve verimini artırır.
Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi

Gelişmiş yapay zeka ile akıllı üretimin gücünü ortaya çıkarın, daha fazla verimlilik ve maliyet tasarrufu için performansı ve kestirimci bakımı optimize edin.
Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Dayanıklılık ve Güvenilirlik

Dayanıklılık için üretildi, mükemmellik için tasarlandı. Sağlam tasarımı, zorlu endüstriyel ortamlarda tutarlı ve uzun ömürlü performans sağlar.
Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Kullanıcı Dostu Özelleştirme

Basitlik ve esneklik bir arada: Sezgisel, özelleştirilebilir arayüz, işlemleri basitleştirerek tüm beceri düzeyindeki kullanıcıların öğrenmesini ve kullanmasını kolaylaştırır, böylece eğitim süresini kısaltır.

Özelleştirme için

Illustration of FOCAS library

FOCAS Kütüphanesi

CNC işlemlerinizi hızlandırın! Ethernet veya fiber optik üzerinden CNC makinenize kolayca bağlanın. İşlevleri özelleştirin, Makro Programları değiştirin ve gelişmiş CNC takımlarına sezgisel erişimin keyfini çıkarın.
Image of CNC screen. FANUC Picture

Ekran Özelleştirme - FANUC PICTURE

Karmaşık görevler için operatör arayüzünü ve HMI ekranlarını sorunsuz bir şekilde kişiselleştirin. Rakipsiz özelleştirme, gelişmiş arayüzler, sorunsuz çalışma ve özel yapım kontrol panelleri, en üst düzey kullanıcı deneyimi sağlar.
Image of CNC screen. Startup tool

Kurulum Takımları - FANUC Ladder III, CNC Uygulama Geliştirme Kiti, CNC Ayar Takımı, CNC Başlatma...

Araçlarımızla endüstriyel operasyonlarınızın verimliliğini artırın. Programlamayı basitleştirin, sistemleri özelleştirin ve daha fazla üretkenlik için verimli ve doğru kurulumlar elde edin.
FANUC SERVO GUIDE is a Windows® application for quick and easy optimisation of servo and spindle axes. This software provides the integrated environment to test programs, set parameters and data measurement, needed for servo and spindle tuning. Direct connection between PC and CNC is possible through Ethernet.

SERVO GUIDE

En son servo teknolojisiyle otomasyonu güçlendirin. Hassasiyet, sorunsuz entegrasyon ve optimum performansı deneyimleyin. Dayanıklı, enerji verimli ve optimum çalışma için özel destek.
Image of CNC screen. Servo Sizer

Servo Sizer

FANUC Servo Sizer ile motorları ve amplifikatörleri kolaylıkla seçin. Optimum motor ve sürücü önerileri için spesifikasyonlarınızı ve çalışma koşullarınızı girin. Ücretsiz ve kullanıcı dostu.
This image shows the AI Thermal Displacement Compensation. 
Easy to set up, this function significantly reduces machine warm-up times and ensures accurate machining under thermal growth conditions that can affect dimensional accuracy.
Picture from the ROBODRILL  brochure.

AI Termal Yer Değiştirme Telafisi

Endüstriyel makinelerde eşsiz hassasiyet ve verimlilik deneyimi yaşayın. Çözümümüz termal yer değiştirmeyi en aza indirerek tutarlı doğruluk, daha az arıza süresi ve daha yüksek verimlilik sağlar.

Ürün Serisini Keşfedin

Success Story HAGE Sondermaschinenbau. FANUC Austria.

30𝑖 / 31𝑖 /32𝑖-MODEL B Plus Serisi

Modern üretimin taleplerini karşılamak üzere tasarlanan bu güçlü makineler, benzersiz kontrol teknolojisi, özelleştirilebilir işlevsellik ve kesintisiz bağlantı sunar. 30𝑖 / 31𝑖 /32𝑖-MODEL B Plus Serisini hemen keşfedin!

İlham Alın

Başkalarının Başarılarından İlham Alın

The custom-made laser pipe cutting machine of Unique Method Kft. is based on Hungarian development and construction. The company sided with FANUC to build in factory automation solutions into the machine in order to promise long-term reliability, productivity, spare parts support and maintenance.
Unique Method Kft

FANUC CNC, Hayal Edilenleri Gerçeğe Dönüştürmeye Yardımcı Oluyor

Özel makine üreticileri, doğru kontrol sistemini seçmenin proje başarısı için çok önemli olduğunu söyleyecektir. Söz konusu makine, yüksek hızlarda ve ultra hassas bir şekilde eşzamanlı kontrol gerektiren birden fazla eksene sahipse, FANUC en uygun CNC çözümlerini sunar. Macaristan merkezli özel lazer kesim makinesi üreticisi Unique Method, bu gerçeği keşfeden şirketler arasında yer almaktadır.

NHOM-98 is a mould manufacturer for the glass industry. For the production of parts with high complexity and shapes, they have installed several machines with FANUC CNC controls and five FANUC ROBODRILL machining centers.
INHOM-98 Ltd.

INHOM-98, FANUC Ekipmanlarının ve Hizmetlerinin Yüksek Kalitesine Güveniyor

Bir fabrikayı otomatikleştirirken, sistemlerin güvenilirliği verimlilikleri kadar önemlidir. Mükemmel bir bakım ve onarım hizmeti, büyük fark yaratabilir.