Skip to main content
FANUC IoT Uptime Improvement

IIoT Çözümleriyle Üretim Sürekliliğini Artırma

Üretim ekipmanınızdan en iyi şekilde yararlanın ve plansız duruş sürelerini önleyin.

Üretim Sürekliliğini Destekleyen FANUC IIoT Ürünleri

Vaka Çalışmaları

MT-LINK𝑖 is a PC software that connects machines, robots and peripheral devices in the factory. Data can be collected and visualised to provide more information about manufacturing process and historical data. Not only machines equipped with FANUC CNC or FANUC robots can be connected, but also machines or robots from other manufacturers as well as PLCs or sensors. MT-LINK𝑖 software is one of the first steps to utilise IoT functions of manufacturing machines and devices. Based on data collected and presented in MT-LINK𝑖 customers can improve their productivity and processes.
Lettner

FANUC IoT Sistemi, Lettner'de Makine Çalışma Süresini Artırıyor

Herhangi bir imalat işletmesi büyüdükçe, daha iyi üretim izleme ve kontrol sağlama ihtiyacı da artar. Dijital çağda, giderek daha fazla sayıda işletme PC tabanlı IoT yazılım takımlarına yönelmektedir. Ancak hangisini seçmeli? Lettner Metallbearbeitung'in ortaya koyduğu gibi, FANUC'un MT-LINK𝑖 ürününü tercih etmek için birçok neden vardır.

TRAFIME is an important Italian company active with three plants and exporting 80% of its production. After having adopted FANUC technology for ROBODRILL and robots, TRAFIME decided to install FANUC FIELD System to monitor their production and increase machine availability. Discover their experience with the FANUC original IIoT platform and all the advantages of an on premise solution.
Trafime

Trafime, FANUC IIoT Platformuyla Sektörde Öncü Olmaya Devam Ediyor

İşlerin gelişmesi ve büyümesiyle birlikte, birçok üretici kendilerini farklı makine, otomasyon ve diğer üretim sistemlerini çalıştırırken buluyor ve bunlar genellikle birçok farklı tedarikçi tarafından sağlanıyor. Bu durum, bazı üretim tesislerinin tek bir IIoT platformu kullanarak etkili veri yönetiminin mümkün olmadığını düşünmesine neden oluyor. Ancak FANUC'un FIELD sistemi, İtalya merkezli Trafime'nin de onayladığı gibi, bu düşüncenin yanlış olduğunu kanıtlıyor.

Thanks to FANUC’s MT-LINKi, ZPM can supervise with this advanced software and manage data from one to 2,000 machines, robots and PLC systems.
ZPM GmbH

FANUC, ZPM'de Eksik Halkayı Tamamlıyor

ZPM, makine ve robot kullanımını artırmak, şirketin dikey entegre üretim stratejisini desteklemek ve üretimini daha hassas bir şekilde planlamak istediğinde, FANUC'un MT-LINK𝑖 çözümüne başvurdu. Bu gelişmiş yazılım sayesinde, ZPM gibi üreticiler 1 ila 2.000 makine, robot ve PLC sisteminden gelen verileri denetleyebilir ve yönetebilir.

İhtiyaçlarınız için FANUC IIoT Çözümlerini Keşfedin