Üretimdeki darboğazlar genellikle zaman alan manuel hassasiyet faaliyetlerinden kaynaklanır. Bu gibi durumlarda, yenilikçi ancak basit bir otomasyon adımı üretim hacmini katlayabilir.
Robot, keklerin kesilmesini daha hassas, temiz ve verimli hale getirir.
Ultrasonik teknoloji ve bir robot kolu kullanılarak yapılan pasta kesimi hassas, temiz ve verimlidir.
Yapay görme sistemi robota kılavuzluk eder.
Kavramlar
Şirket
Hikaye
Ürünler
Kavramlar
Görevden Sonuca Önemli Bulgular
Görev
Gıda endüstrisi gibi süreç mükemmelliğini sağlamanın gerekli olduğu son derece rekabetçi bir ortamda Vigap, kek kesimindeki darboğazı çözerek üretkenliği artırmak istedi.
Çözüm
Vigap, daha önce elle yapılan kesim işlemini, ultrasonik bıçak kullanan bir FANUC robotu ile daha az alanda otomatikleştirerek üretime mükemmellik ve hız getirdi.
Sonuç
Vigap daha önce günde 300 kek kesirken, bugün Demur tarafından geliştirilen robot hücresi sayesinde Vigap günde 2.000 kek kesebiliyor. Bu tekrarlayan görevden sorumlu olan personel artık araştırma ve geliştirme fonksiyonlarında istihdam edilmektedir.
Şirket
VIGAP
Messina eyaletindeki Alì Terme'de bulunan Vigap, Sicilya'nın önde gelen fırıncılık şirketlerinden biridir. Vigap, 1975 yılından bu yana Ho.Re.Ca sektörü ve barlar için geleneksel tariflere göre ve uygulanan kalite standartlarına uygun olarak tatlı ve tuzlu dondurulmuş unlu mamuller üretmektedir.
Vigap bir aile işletmesidir; ikinci neslin vizyonu kaynakları optimize ederken yüksek kalite seviyesini korumaktır. "Daha istikrarlı olmak ve gelecekteki projelerimizi göz önünde bulundurarak üretim kapasitemizi artırmak için bazı üretim aşamalarını otomatikleştirmeyi seçtik. Süreçlerimizi daha verimli hale getirme fırsatını kaçırmak istemedik" diyor Üretim Müdürü Massimiliano Pistone.
Vigap, keklerin temiz ve hassas bir şekilde kesilmesini sağlayan ultrasonik bıçakla donatılmış bir robotu üretime dahil ederek pişmiş kekleri kesme sürecini otomatikleştirmeyi seçti.
"Artık teknoloji sayesinde daha verimli, daha hassas ve temiz bir ürün kesimini garanti edebiliyor ve üretim kapasitemizde somut bir artıştan yararlanabiliyoruz," diye açıklıyor Pistone.
Carlo Depu
Demur Genel Müdürü
Savoca (ME) merkezli endüstri̇yel robotik sistemler konusunda uzmanlaşmış bir sistem entegratörü olan Demur'un genel müdürü Carlo Depu'nun açıkladığı gibi, kek üretim zincirindeki darboğaz keklerin kesilmesiydi. Bu işlem, günde 300 kek kesebilen manuel bir makine yardımıyla gerçekleştiriliyordu. Demur, makineyi eklemli bir FANUC LR Mate robot ve ultrasonik bir bıçaktan oluşan bir hücre ile değiştirdi. Vigap artık günde 2.000 kek kesebiliyor (+e0).
Daha önce keklerin kesilmesinden sorumlu olan personel, araştırma ve geliştirme departmanına kaydırıldı.
Kesim yaparken robot, nesneyi tanıyabilen ve ağırlık merkezini hesaplayabilen bir makine görüş sistemi tarafından yönlendirilir. Bu da makineyi operasyonlarında çok yönlü ve esnek kılıyor.
Kesim, titanyum bıçağı 20 kHz'de titreştiren ultrasonik teknoloji kullanılarak yapılır. Bu sayede kesim hassas, temiz, hızlıdır ve temizlik ve hijyen gerekliliklerini karşıladığı için bıçak üzerinde hiçbir gıda kalıntısı kalmaz. "FANUC robotunu ve her şeyden önce FANUC ekibini seçtim çünkü bu ekip, ekonomik ve organizasyonel olarak sağlam bir bağlamda eklemli çözümler gerektiren karmaşık uygulamaların geliştirilmesi için üst düzey teknolojik çözümler hakkında konuşmanın mümkün olduğu son derece yetkin insanlardan oluşuyor" diyerek Depu sözlerini tamamladı.
Ürünler
Teknolojinin Ötesine Geçin: İlgili Ürünleri Keşfedin
Temiz oda ve gıda ortamları için tasarlanan LR Mate 200𝑖D/7C, maksimum temizlik için tasarlanmış kompakt, çok amaçlı 6 eksenli bir robottur. Güçlü servo motorları ve sağlam kolu, hızlı hızlanma ve ...
Ayrıntılı vaka çalışmalarında sunulan ve her türlü üretim sürecini optimize etmek ve kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı fabrika otomasyon çözümlerimizi keşfedin.
Endüstriyel robotlarla malzeme taşımayı otomatikleştirerek işletmeniz için sayısız avantaj elde edin. Manuel taşıma için gereken zaman ve çabayı azaltarak verimliliği ve üretkenliği önemli ölçüde artırın. Robotların yorulmadan kesintisiz çalışmasını sağlayarak tutarlı performans elde edin, hataları en aza indirin, daha yüksek verim ve daha hızlı işlem süreleri elde edin.