Gevorkyan
Toz Metalurjisi Uzmanı FANUC Mükemmelliğinin Tadını Çıkarıyor
Yeni bir üretici hızlı bir şekilde başarıya ulaştığında, fabrika otomasyonu için uygun bir ortak bulmak gerekir. En uygun tedarikçiyi seçmek, üreticinin artan müşteri talebine hızlı bir şekilde ayak uydurmasına yardımcı olurken, aynı zamanda daha yüksek verimlilik ve etkinlik seviyeleri elde etmesini sağlar.
Paylaş
Tüm şirket operasyonlarında 30 FANUC robotu.
Bazı alanlarda %30 verimlilik artışı.
FANUC otomasyonu 7/24 operasyonları kolaylaştırır.
25 yıllık FANUC ortaklığı, kusursuz müşteri hizmetleri sayesinde de devam ediyor.
İlham Alın
Buradan daha fazla seçenek seçin
Vaka Çalışmaları
Uygulamalar
Endüstriler
FANUC Başarı Öyküleri
Ayrıntılı vaka çalışmalarında sunulan ve her türlü üretim sürecini optimize etmek ve kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı fabrika otomasyon çözümlerimizi keşfedin.
Makine Besleme
Robotlarla makine beslemeyi otomatikleştirerek, manuel beslemeden farklı olarak üstün doğruluk ve kesintisiz çalışma sağlayarak üretiminizi önemli ölçüde artırın. Verimliliği artırın, tutarlı çıktı elde edin, işçilik maliyetlerini azaltın ve tüm üretim sürecinize önemli bir değer katın.
Tel Erozyon
Tel Erozyon (Elektriksel Deşarj İşleme), sert metaller ve iletken malzemelerde karmaşık şekiller ve konturlar kesmek için ince, elektrik yüklü bir tel kullanan hassas bir üretim işlemidir. Tel, mekanik kuvvet uygulamadan malzemeyi son derece hassas bir şekilde aşındıran bir dizi hızlı elektrik deşarjı oluşturur. Bu temassız yöntem, mükemmel yüzey kalitesine sahip son derece ayrıntılı ve karmaşık parçaların üretimine olanak tanır, bu da onu havacılık, medikal ve kalıp yapımı gibi hassas işleme gerektiren endüstriler için vazgeçilmez kılar.
Tüm Sektörler
Her türlü üretim sürecini optimize etmek ve kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı fabrika otomasyon çözümlerimizi keşfedin.