Brunos
FANUC Robot, Gıda Fabrikasında Ambalajlama Sorununu Ortadan Kaldırıyor
Bir darboğaz sürecine iyileştirmeler uygulandığında, genellikle fabrikanın başka bir yerinde yeni bir darboğaz ortaya çıkar. Geçmişte bu durum daha fazla işçi istihdamını gerektirirken, günümüzde otomasyon, darboğazlar için endüstrinin başvurduğu çözüm haline gelmiştir. Robotların sağlayabileceği faydaların tümünü bilen, salata sosu üretiminin lider firması Brunos'a sormanız yeterlidir.
Paylaş
FANUC M-710𝑖C/50 endüstriyel robot kompakt çözüm sağlar.
Paletleme modelinin optimum şekilde işlenmesi için > 2 metre erişim mesafesi.
50 kg yük kapasitesi.
Düşük enerji tüketimi ve uzun süre yedek parça bulunabilirliği.
İlham Alın
Buradan daha fazla seçenek seçin
Vaka Çalışmaları
Uygulamalar
Endüstriler
FANUC Başarı Öyküleri
Ayrıntılı vaka çalışmalarında sunulan ve her türlü üretim sürecini optimize etmek ve kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı fabrika otomasyon çözümlerimizi keşfedin.
Paletleme
Paletleme işleminizi otomatikleştirerek, operasyonlarınızın hem güvenliğini hem de verimliliğini artırabilirsiniz. Geniş seçenek yelpazesinden, çeşitli boyutlar, yük kapasiteleri, döngü süreleri ve hassasiyet ihtiyaçlarına en uygun çözümü bulabilir ve ürünlerinizin en üst düzeyde özenle taşınmasını sağlayabilirsiniz.
Yiyecek & İçecek
Gıda ve içecek bizim işimiz. Gıda ve içecek sektöründeki robotlar konusundaki deneyimimizi sizin için kullanmak için bugün bize ulaşın.