Skip to main content
If you want to improve the operability of the Tilted Working Plane (TWP), then this FANUC CNC function is for you. 
For better ease of use, the workpiece origin automatically moves together with the workpiece in TWP, so there is no need to set the work origin again, even after table rotation.

Eğimli Çalışma Düzlemi

Havacılık, kalıp yapımı veya genel imalat sektöründe faaliyet gösteriyor olun, bu son teknoloji ürünü ile benzersiz bir hassasiyet elde edebilir, kurulum sürelerini kısaltabilir ve genel verimliliği artırabilirsiniz. FANUC Eğimli Çalışma Düzlemi ile 5 eksenli işleme için yeni bir dünyanın kapılarını açın.

İşletmeniz İçin Faydaları

Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Karmaşık Görevlerde Hassasiyet

Doğruluğu Artırın: Karmaşık konumlarda benzersiz bir hassasiyet elde ederek ürün kalitesini artırın ve hataları azaltın.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Çeşitli Sektörler için Çok Yönlü

Uyarlanabilir ve Esnek: Frezeleme ve tornalama gibi çeşitli uygulamalar için ideal, çok çeşitli endüstriler için uygundur.
Pictogram for Performance (IoT) in black. SVG format.

Artırılmış Verimlilik, Maksimum Çalışma Süresi

Operasyonel Verimliliği Artırın: Döngü sürelerini kontrol altına alın ve çalışma süresini en üst düzeye çıkararak verimliliği artırın ve karlılığı iyileştirin.

Başarınız İçin Tasarım

5 Eksen İşlemede Hassasiyet ve Verimliliğin Kilidini Açın. Kusursuz eğik düzlem işlevselliğimizle CNC deneyiminizi yükseltin.