The FANUC Roboshot α-S450iB large capacity combines cutting-edge CNC precision technology with electric injection moulding.

ROBOSHOT 𝛼-S450𝑖B Large Capacity

Diese Maschine wurde entwickelt, um die strengen Anforderungen der Automobil-, technischen Guss-, Verpackungs- und Konsumgüterindustrie zu erfüllen, und bietet unvergleichliche Präzision und Effizienz. Führende Hersteller auf der ganzen Welt vertrauen auf diese Maschine und sie gewährleistet nahtlose Fertigungsprozesse und Endprodukte von höchster Qualität.
Schließkraft in Tonnen
4500 kN | 450 tonf
Holmenabstand, H×V
920x920 mm
Schneckendurchmesser (mm)
68, 72, 80, 90, 100 mm
Datenblatt herunterladen

Vorteile für Ihr Unternehmen

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Verbesserte Vielseitigkeit

Die ROBOSHOT a-SiB Serie bietet schnellere Reaktionszeiten, höhere Einspritzraten, verbesserte Standard-Einspritzdrücke, größere Schneckendurchmesser und die Möglichkeit einer vierachsigen Servokernsteuerung.
Function to estimate the power consumption in advance

Geringster Energieverbrauch

FANUC's Servotechnik und Energierückgewinnung senken den Stromverbrauch von ROBOSHOT um 50-70% im Vergleich zur Hydraulik und um 10-15% im Vergleich zu anderen Herstellern. Geringe Wartung, hohe Betriebszeit, weniger Teile bedeuten niedrigste TCO.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Präzision und Genauigkeit

ROBOSHOT verwendet FANUC CNC-Servoantriebe für eine präzise Steuerung, die die schnellste Beschleunigung bietet und eine erstklassige Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Bewegungs-, Positions- und Drucksteuerung gewährleistet.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Weltweit führende CNC-Zuverlässigkeit

Mit 65 Jahren Entwicklungserfahrung verfügt die FANUC ROBOSHOT über die zuverlässigste CNC-Steuerung der Welt. Benutzerfreundlich mit Standardschnittstellen sorgt sie für eine schnelle Bearbeitung und
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Geringste Betriebskosten

ROBOSHOT zeichnet sich durch minimale Betriebskosten aus: geringer Wartungsaufwand, hohe Betriebszeit, weniger Komponenten und minimaler Verschleiß. Verabschieden Sie sich von der Sorge um die Betrieb
Test Description

Lebenslanger Maschinen-Support

Mit mehr als 35 Jahren Erfahrung und einem hohen Maß an Präzision gewährleistet FANUC eine hohe Zuverlässigkeit bei der Herstellung langlebiger, qualitativ hochwertiger Produkte und unterstützt seine
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Dauerhaftigkeit und Langlebigkeit

FANUC bietet eine Reihe von präventiven Wartungsfunktionen an, die es Ihnen ermöglichen, die Lebensdauer der Maschine zu verlängern, was zu reduzierten Kosten, maximierter Betriebszeit und erhöhter Si

Technische Daten

Schließeinheit
Schließmechanismus
Double toggle
Schließkraft in Tonnen
4500 kN | 450 tonf
Schließkraft in Tonnen (erhöht)
5000 kN | 500 tonf
Maximale und minimale Formhöhe Einzelplatte
1000-350 mm
Schließweg
900 mm
Durchmesser des Positionierrings
200 mm
Holmenabstand, H×V
920x920 mm
Größe der Platte, H×V
1300x1300 mm
Mindestgröße der Form, H×V
535x535 mm
Maximum mould weight - Single platen
4500-4500 Moving-Stationary
Auswerferhub
250 mm
Max. Auswerferkraft
150 kN | 15.0 tonf
Einspritzhub
Schneckendurchmesser (mm)
68
72
80
90
100
Einspritzhub (mm)
300
320
360
360
360
Max. Einspritzvolumen (cm³)
1090
1303
1810
2290
2827
Düsenanpresskraft
30 kN | 3.0 tonf
Düsenanpresskraft (erhöht)
50 kN | 5.0 tonf
Schnecke und Zylinder
Anzahl der Heizzonen
4
4
4
4
4
Anzahl der Pyrometer
1 Nozzle
Gesamtheizleistung (kW)
29.3
31.3
32.1
36.1
39.3
Max. Einspritzgeschwindigkeit (mm/s)
180
Max. Einspritz- und Nachdruck 1 (MPa)
280
280
250
200
160
Max. Einspritz- und Nachdruck 2 (MPa)
280
280
250
200
160
Max. Einspritzdurchfluss (cm³)
653
732
904
1145
1413
Max. Schneckendrehzahl (min⁻¹)
200
200
200
200
200
Maschinengewicht Einzelplatte | Doppelplatte
29.7 | t

Entdecken Sie die Produktserie

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

ROBOSHOT-Serie

Schnelle Einspritzraten, Präzision und Genauigkeit. Entdecken Sie jetzt unsere ROBOSHOT-Serie!

Lassen Sie sich inspirieren

Lassen Sie sich vom Erfolg anderer inspirieren

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Optimierte Ressourcen und nachhaltige Formgebung dank FANUC

In der Lebensmittelverpackungsindustrie muss die Produktion schnell, zuverlässig und sauber sein. Kein Wunder, dass sich Poloplast für die ROBOSHOT Spritzgussmaschinen von FANUC entschieden hat. Neben unmittelbaren Effizienzverbesserungen und Energieeinsparungen ermöglichen die fortschrittlichen Softwarefunktionen der Maschinen dem Unternehmen eine weitere Überwachung und Steigerung der Produktivität bei gleichzeitiger Erweiterung seines Angebots an biologisch abbaubaren Produkten.

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

FANUC ROBOSHOT Maschinen halten die Dinge einfach für SIMON

Großvolumige Kunststoffteile, dünne Wände, keine Defekte, kurze Lieferzeiten in der Automobilindustrie, hohe Anforderungen an die Energieeffizienz. Eine wachsende Zahl von Herstellern begegnet diesen Herausforderungen mit der Investition in die vollelektrischen Hochleistungs-Spritzgießmaschinen ROBOSHOT von FANUC. Zu ihnen gehört auch SIMON Plastics.