The FANUC Roboshot α-S30iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.

ROBOSHOT 𝛼-S30𝑖B

Diese kompakte Maschine eignet sich hervorragend für Mikrospritzgussanwendungen und ist auf die Präzisionsfertigung in Branchen wie der Linsen-, Optik- und Getriebeindustrie spezialisiert. Unsere S𝑖B-Serie legt den Schwerpunkt auf Zuverlässigkeit und Genauigkeit und gewährleistet eine gleichbleibende Leistung, die die strengen Standards verschiedener Branchen zuverlässig erfüllt.
Schließkraft in Tonnen
300 kN | 30 tonf
Holmenabstand, H×V
310x290 mm
Schneckendurchmesser (mm)
14, 16, 18, 20, 22 mm
Datenblatt herunterladen

Vorteile für Ihr Unternehmen

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Verbesserte Vielseitigkeit

Die ROBOSHOT a-SiB Serie bietet schnellere Reaktionszeiten, höhere Einspritzraten, verbesserte Standard-Einspritzdrücke, größere Schneckendurchmesser und die Möglichkeit einer vierachsigen Servokernsteuerung.
Function to estimate the power consumption in advance

Geringster Energieverbrauch

FANUC's Servotechnik und Energierückgewinnung senken den Stromverbrauch von ROBOSHOT um 50-70% im Vergleich zur Hydraulik und um 10-15% im Vergleich zu anderen Herstellern. Geringe Wartung, hohe Betriebszeit, weniger Teile bedeuten niedrigste TCO.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Präzision und Genauigkeit

ROBOSHOT verwendet FANUC CNC-Servoantriebe für eine präzise Steuerung, die die schnellste Beschleunigung bietet und eine erstklassige Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Bewegungs-, Positions- und Drucksteuerung gewährleistet.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Weltweit führende CNC-Zuverlässigkeit

Mit 65 Jahren Entwicklungserfahrung verfügt die FANUC ROBOSHOT über die zuverlässigste CNC-Steuerung der Welt. Benutzerfreundlich mit Standardschnittstellen sorgt sie für eine schnelle Bearbeitung und
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Geringste Betriebskosten

ROBOSHOT zeichnet sich durch minimale Betriebskosten aus: geringer Wartungsaufwand, hohe Betriebszeit, weniger Komponenten und minimaler Verschleiß. Verabschieden Sie sich von der Sorge um die Betrieb
Test Description

Lebenslanger Maschinen-Support

Mit mehr als 35 Jahren Erfahrung und einem hohen Maß an Präzision gewährleistet FANUC eine hohe Zuverlässigkeit bei der Herstellung langlebiger, qualitativ hochwertiger Produkte und unterstützt seine
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Dauerhaftigkeit und Langlebigkeit

FANUC bietet eine Reihe von präventiven Wartungsfunktionen an, die es Ihnen ermöglichen, die Lebensdauer der Maschine zu verlängern, was zu reduzierten Kosten, maximierter Betriebszeit und erhöhter Si

Technische Daten

Schließeinheit
Schließmechanismus
Double toggle
Schließkraft in Tonnen
300 kN | 30 tonf
Maximale und minimale Formhöhe Doppelplatte
330-150 mm
Schließweg
230 mm
Durchmesser des Positionierrings
100 mm
Holmenabstand, H×V
310x290 mm
Größe der Platte, H×V
440x420 mm
Mindestgröße der Form, H×V
175x165 mm
Maximum mould weight - Double platen
150-150 Moving-Stationary
Auswerferhub
60 mm
Max. Auswerferkraft
8 kN | 0.8 tonf
Einspritzhub
Schneckendurchmesser (mm)
14
16
18
20
22
Einspritzhub (mm)
56
56
75
75
75
Max. Einspritzvolumen (cm³)
9
11
19
24
29
Düsenanpresskraft
9 kN | 0.9 tonf
Schnecke und Zylinder
Anzahl der Heizzonen
3
3
3
3
3
Anzahl der Pyrometer
1 Nozzle
Gesamtheizleistung (kW)
2.4
2.8
3.1
3.5
3.8
Max. Einspritzgeschwindigkeit (mm/s)
600
Max. Einspritz- und Nachdruck 1 (MPa)
250
280
280
270
220
Max. Einspritz- und Nachdruck 2 (MPa)
250
250
260
270
220
Max. Einspritzdurchfluss (cm³)
92
120
152
188
228
Max. Einspritzdurchfluss (MPa)
-
330
300
-
-
Max. Schneckendrehzahl (min⁻¹)
450
450
450
450
450
Maschinengewicht Einzelplatte | Doppelplatte
2.0 | t

Entdecken Sie die Produktserie

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

ROBOSHOT-Serie

Schnelle Einspritzraten, Präzision und Genauigkeit. Entdecken Sie jetzt unsere ROBOSHOT-Serie!

Lassen Sie sich inspirieren

Lassen Sie sich vom Erfolg anderer inspirieren

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

FANUC ROBOSHOT Maschinen halten die Dinge einfach für SIMON

Großvolumige Kunststoffteile, dünne Wände, keine Defekte, kurze Lieferzeiten in der Automobilindustrie, hohe Anforderungen an die Energieeffizienz. Eine wachsende Zahl von Herstellern begegnet diesen Herausforderungen mit der Investition in die vollelektrischen Hochleistungs-Spritzgießmaschinen ROBOSHOT von FANUC. Zu ihnen gehört auch SIMON Plastics.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Optimierte Ressourcen und nachhaltige Formgebung dank FANUC

In der Lebensmittelverpackungsindustrie muss die Produktion schnell, zuverlässig und sauber sein. Kein Wunder, dass sich Poloplast für die ROBOSHOT Spritzgussmaschinen von FANUC entschieden hat. Neben unmittelbaren Effizienzverbesserungen und Energieeinsparungen ermöglichen die fortschrittlichen Softwarefunktionen der Maschinen dem Unternehmen eine weitere Überwachung und Steigerung der Produktivität bei gleichzeitiger Erweiterung seines Angebots an biologisch abbaubaren Produkten.