Image of LR Mate/7-7D Wash (LR Mate 200iD/7WP) from a left view. The FANUC LR Mate/7-7D Wash is a wash proof lightweight robot ideal for wet environments.

LR Mate 200𝑖D/7WP Su Geçirmez

LR Mate 200𝑖D/7WP, 6 eksenli bir robot olup, ıslak ortamlarda ve yüksek basınçlı yıkama uygulamalarında optimum performans için ustalıkla tasarlanmıştır. Tasarımı, dar alanlara ve makinelere kolay entegrasyon sağlar ve kullanışlılığını artırır. Daha fazla koruma için, bu model IP69K veya temizlenebilir robot seçeneği gibi isteğe bağlı yükseltmeler sunarak zorlu koşullarda sağlamlık ve uzun ömür sağlar.
Robot Yük Kapasitesi
7 kg
Robot Menzili
717 mm
Eksen
6

İşletmeniz İçin Faydaları

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Suya Dayanıklı Versiyon

Islak ortamlarda ve yüksek basınçlı yıkama uygulamalarında kullanım için ideal seçimdir. İsteğe bağlı IP69K koruması veya temizlenebilir robot ile daha da iyi koruma sağlanabilir.
Pictogram for Smooth Serial Link Design (Robot) in black. SVG format.

Maksimum Esneklik

Akıllı özelliği sayesinde birden fazla robotun birbirine yakın çalışmasına olanak tanıyarak döngü sürelerini kısaltın ve daha esnek hücre tasarımlarından yararlanın.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Kolay Entegrasyon

J3 eksen konektöründeki 6DI/6DO sayesinde entegrasyonu basitleştirin ve maliyetleri azaltın. Standart olarak entegre çift x 2 solenoid valfler ve hava hatları ile birlikte yerleşik tutucuları destekler.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Her Durum için Çok Yönlülük

Tavan veya açılı montaj ile esnekliği artırın ve yerden tasarruf edin.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Ürünlerinizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, ürününüzün yaşam döngüsü boyunca binlerce parçayı talep üzerine sunan öngörücü, önleyici ve reaktif bakım çözümleri sunuyoruz.

Teknik Özellikler

Kontrolör
Kontrolör
R-30𝑖B Plus Controller
Genel özellikler
Robot Yük Kapasitesi
7 kg
Robot Menzili
717 mm
Eksen
6
Koruma
Gövde standardı/opsiyonel
IP67/IP69K
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67/IP69K
Montaj Konumu
Zemin
Evet
Tavan montajı
Evet
Açı
Evet

Ek Bilgi için İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizin kullanımını en üst düzeye çıkarın.

Ürün Serisini Keşfedin

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

LR Mate Serisi

Hafif ve kompakt. Büyük şeyler küçük paketlerde gelir. LR Mate Serimizi şimdi keşfedin!

İlham Alın