Skip to main content
affichée 30.09.2026

FANUC lance un robot de peinture de nouvelle génération offrant une plus grande flexibilité, une maintenance simplifiée et des opérations de peinture prêtes pour l'avenir

FANUC Europe a lancé le P-55/15-21A, premier modèle d'une nouvelle génération de robots de peinture conçus pour aider les fabricants à améliorer leur flexibilité, à simplifier la maintenance et à obtenir une qualité constante de pulvérisation et de revêtement dans un large éventail d'applications de peinture.
Image P-55/15-21A. Grey background.

Conçu pour les fabricants qui doivent s'adapter à l'évolution des exigences liées aux produits tout en réduisant les coûts d'exploitation et les temps d'arrêt, le P‑55/15‑21A convient aussi bien aux applications automobiles qu'à celles de l'industrie générale.

Ce robot à six axes prend en charge les systèmes de peinture 0K, 1K et 2K, permettant ainsi aux utilisateurs de choisir la technologie de processus la mieux adaptée à leur application, sans être limités à une configuration spécifique. Avec un rayon d’action de 2 050 mm et une charge utile de 15 kg, ce robot peut prendre en charge des pièces de grande taille et une large gamme d’applicateurs, notamment des systèmes à godet rotatif et à atomiseur.

La possibilité de configurer le P‑55/15‑21A pour différents procédés de peinture et de revêtement est complétée par une enceinte de purge. Située à l’extérieur du robot, cette enceinte offre un environnement contrôlé pour les collecteurs de vannes et autres équipements de process lors des changements de couleur ou de revêtement. Homologuée pour la zone ATEX 1, elle empêche les brouillards de peinture inflammables et les émissions de COV d’atteindre les systèmes électriques pendant le processus de purge.

L’un des principaux avantages du P-55/15-21A réside dans sa contribution à une conception plus flexible des lignes de peinture. Disponible en configurations à droite et à gauche, le robot peut être installé de chaque côté d’une ligne de production, ce qui le rend particulièrement adapté aux agencements en miroir ou symétriques. Les fabricants peuvent s’aligner sur une plateforme robotique unique tout en simplifiant l’ingénierie, la gestion des logiciels et les stocks de pièces de rechange. Une flexibilité supplémentaire est offerte grâce aux options de montage au sol, mural, en angle et à l’envers, permettant de configurer les systèmes de peinture en fonction des exigences du processus et de l’espace.

Le P-55/15-21A est le premier robot de peinture FANUC à intégrer le nouveau R-50𝑖. Conçu pour accompagner l’avenir de l’automatisation industrielle, ce contrôleur offre une cybersécurité renforcée conforme aux normes CEI 62443, des performances de traitement accrues et une intégration simplifiée. Son architecture à armoire unique réduit la complexité du système, ce qui contribue à raccourcir les délais d’installation et à simplifier la maintenance. Réduisant encore davantage les besoins en maintenance, le robot intègre des codeurs sans pile qui éliminent la nécessité d’un remplacement régulier des piles, aidant ainsi les fabricants à optimiser la disponibilité et à réduire les coûts d’entretien.

La programmation est prise en charge par FANUC PaintTool, un logiciel d’application dédié qui simplifie la configuration et la création de trajectoires de peinture grâce à une vaste bibliothèque de fonctions standard. 

« Les opérations de peinture exigent aujourd’hui davantage de flexibilité, une efficacité accrue et la capacité de s’adapter rapidement à l’évolution des besoins de production », explique Jan Kamenicky, responsable des comptes mondiaux et stratégiques chez FANUC Europe. « Le P-55/15-21A a été conçu pour offrir aux fabricants la liberté de choisir la technologie de peinture la mieux adaptée à leur processus, tout en bénéficiant d’une maintenance simplifiée, d’options d’installation flexibles et du tout dernier contrôleur de robot R-50𝑖A. »

Après ses débuts européens au salon PaintExpo 2026 à Karlsruhe, en Allemagne, le P-55/15-21A est désormais disponible pour les fabricants de toute l’Europe.