affichée 02.04.2026

L'efficacité des machines de moulage par injection devient cruciale

L'industrie européenne du plastique peut réaliser des économies substantielles et des gains d'efficacité en adoptant les machines de moulage par injection entièrement électriques ROBOSHOT de FANUC.
Virtual show 2021. ROBOSHOT α-S50iA LSR clamping unit and injection unit

Les fabricants européens sont confrontés à des pressions croissantes en matière de coûts. La persistance des prix élevés de l'énergie, la concurrence féroce des régions à faibles coûts et les exigences croissantes en matière de durabilité sont exacerbées par le conflit au Moyen-Orient. Garantir la viabilité économique de la production est crucial pour la survie de secteurs entiers, en particulier ceux à forte consommation d'énergie comme l'industrie de transformation des matières plastiques.

Le passage des machines de moulage par injection (IMM) hydrauliques au tout électrique offre ici une solution. Même par rapport aux systèmes hydrauliques modernes, les machines tout électriques peuvent réduire la consommation d'énergie d'un pourcentage à deux chiffres tout en éliminant les besoins importants en eau de la technologie hydraulique - un facteur de coût majeur pour l'industrie.

"Mais il ne s'agit pas seulement d'efficacité énergétique", explique David Pinter, expert IMM chez FANUC Europe. "Il est tout aussi important d'améliorer la précision des machines, la répétabilité et les temps de cycle, ainsi que de réduire les taux de rebut et l'espace au sol." Selon David Pinter, cela permet de minimiser l'utilisation des matières premières et d'économiser sur les coûts inutiles liés à l'espace de production. En outre, l'automatisation de machines plus petites est souvent plus rentable.

"Nos machines ROBOSHOT répondent à toutes ces exigences, depuis la technologie CNC et servo de haute précision et économe en énergie - que nous développons et fabriquons nous-mêmes - jusqu'à la rapidité de réglage et d'ajustement de la machine, en passant par un encombrement exceptionnellement faible." Une usure mécanique moindre, des besoins de maintenance minimes et une valeur résiduelle plus élevée contribuent également à réduire le coût total de possession (TCO). Une FANUC IMM reste généralement en service pendant 15 à 20 ans tout en conservant une efficacité servo élevée.

En raison de l'incertitude mondiale persistante, la transition vers des machines de moulage par injection entièrement électriques en Europe est susceptible de s'accélérer davantage. En tant que fournisseur ayant 40 ans d'expérience dans la technologie de moulage par injection tout électrique, FANUC associe une volonté d'innovation constante à une forte orientation vers le développement durable. Cela se reflète dans des évaluations indépendantes telles que le statut "A-List" dans les évaluations CDP sur le changement climatique et la sécurité de l'eau, ainsi que la note de platine d'EcoVadis. "Nous faisons tout ce que nous pouvons pour aider les entreprises de moulage par injection à relever les défis économiques et géopolitiques actuels", déclare M. Pinter.