affichée 29.04.2026

Porter. Placer. Souder. Le nouveau robot collaboratif FANUC CRX-3𝑖A

FANUC enrichit sa série CRX avec son modèle le plus léger et le plus compact à ce jour.
CRX-3iA

Conçu pour être portable et pour se déployer rapidement, ce nouveau robot est idéal pour les applications où la facilité de déplacement, la flexibilité et l'autonomie sont essentielles à la productivité.

Avec un poids total de seulement 11 kg, le CRX-3𝑖A répond à un besoin précis dans des secteurs tels que la construction navale et la construction métallique, où les opérateurs soudent de grandes structures sur de vastes surfaces. Un opérateur peut facilement transporter le robot d'une seule main, le repositionner sur un nouveau joint et reprendre le travail en quelques secondes. Cette capacité permet à une seule personne de superviser plusieurs postes de soudage, palliant ainsi la pénurie persistante de soudeurs qualifiés en Europe.

Avec une charge utile de 3 kg, le CRX-3𝑖A peut manipuler simultanément une torche de soudage et un capteur de suivi de joint, tandis que sa répétabilité de ±0,02 mm offre la précision nécessaire aux tâches de soudage critiques. Le robot détecte automatiquement son angle d'installation après déplacement et, à l'aide d'un scanner laser ou d'un capteur tactile tiers, identifie l'emplacement des joints de soudure et calcule les trajectoires en conséquence.

Une base magnétique permet une fixation rapide et sécurisée du robot directement sur les grandes structures en acier. Cette flexibilité réduit la complexité du système par rapport aux installations robotiques traditionnelles, qui nécessitent généralement un équipement plus lourd et des mesures de sécurité supplémentaires.

Intégré à la gamme CRX – qui offre une charge utile jusqu'à 30 kg et une portée de 1 756 mm - le CRX-3𝑖A s'intègre pleinement à l'écosystème de contrôle et de logiciels établi de FANUC. Il intègre également la technologie de bouton de poignet de FANUC, qui permet aux opérateurs de guider et d'enseigner des positions directement à partir du bras du robot sans tenir le Teach Pendant FANUC. Cette fonctionnalité pratique simplifie la programmation et réduit les temps de changement.

Au delà du soudage, FANUC prévoit une adoption croissante dans des domaines tels que l'intralogistique et l'automatisation mobile.  Grâce à son encombrement réduit et à sa faible masse le CRX-3𝑖A est idéal pour une installation sur un véhicule à guidage automatique (AGV), par exemple, où il peut prendre en charge les tâches de prélèvement, de placement et d'approvisionnement de ligne. Sa taille offre également des opportunités dans les environnements d'éducation et de formation, où les contraintes d'espace rendent souvent l'utilisation de robots industriels traditionnels peu pratique.

"Les fabricants ont besoin d'une automatisation qui s'adapte à leur environnement, et non l'inverse ", déclare Paul Ribus, responsable de la coordination des ventes Europe chez FANUC., déclare Paul Ribus, responsable de la coordination des ventes de FANUC Europe." Avec le CRX-3𝑖A, nous avons mis l'accent sur la portabilité, la rapidité de déploiement et une répétabilité élevé. Celà permet aux clients de bénéficier du soudage et de la manutention collaboratifs quel que soit le lieu de travail et sans installation complexe. "

Compact, portable, intuitif et précis, le nouveau CRX-3𝑖A apporte l'automatisation collaborative directement là où le besoin se fait sentir.