Merhaba, benim adım CR-14iA/L. Ben büyük kardeşim CR-15iA'nın ve küçük kardeşim CR-7iA'nın özelliklerinin bir araya getirildiği FANUC'un özel işbirlikçi robotuyum. Güvenli ve verimli çalışmak için geliştirildim. Erişimim, taşıma kapasitem ve boyutum sayesinde yükleme ve boşaltma ve diğer fabrika otomasyon görevleri gibi birçok uygulama alanında kullanılabilirim. Büyük kardeşlerimin kullanılamayacağı kadar dar yerlerde daha fazla taşıma kapasitesi ve daha fazla erişime ihtiyacınız olacağı yerlerde size yardımcı olabilirim. Özelliklerim ve avantajlarım, kolay programlamayla ve öğretme ve işleme için el ile kılavuzluk sayesinde doğrudan kullanılabilir. Dış rengimin yeşil olmasına rağmen herhangi bir endüstriyel FANUC robotu gibi çalışırım ve aynı hareketi ±0,01 mm tekrarlanabilirlikle birçok kez güvenilir bir şekilde tekrarlayabilirim.
EKSEN ROBOT
6
|
ERİŞİM
911 mm
|
TAŞIMA KAPASİTESİ
14 kg
|
Veri sayfası indir