İzlenebilirlik birçok iş alanında kritik öneme sahiptir ve bunun iyileştirilmesi Endüstri 4.0 yaklaşımının etkili bir örneğidir. IIoT, üretim verilerini büyük bir etkinlikle toplamanızı, depolamanızı ve analiz etmenizi sağlar. Ayrıca bu veriler, son müşterinin talebi üzerine süreç koşullarının kanıtı olarak kullanıma sunulabilir.

Süreç izlenebilirliğini destekleyen IIoT ürün portföyümüzü keşfedin.

Başarı Hikayeleri

​OMCO

OMCO, cam kaplar için dünyanın önde gelen kalıp üreticisi ve en iyi donanımlı metal işleme şirketlerinden biridir. OMCO Hırvatistan, mevcut üretim izleme sisteminin işlevselliğini, verileri doğrudan makine kontrol ünitelerinden otomatik olarak toplayan bir yazılım aracı (MT-LINKi) ile genişletmeye karar verdi.

Başarı Hikayesini İzleyin

 

Trafime

İtalya'da üç fabrikası bulunan Trafime, üretiminin yaklaşık %80'ini ihraç eden önemli bir şirkettir. FANUC robotlarını ve bir ROBODRILL işleme merkezini seçtikten sonra Trafime, artık üretimini ve makine kullanılabilirliğini izlemek için FIELD sistemine güveniyor. Sonuç olarak şirket, üretim performansını ve kalitesini etkileyen faktörleri tanıyabiliyor. FIELD sistemini üretim verilerinin toplanması için nasıl kullanabileceğinizi ve sistemin üretimde kaliteyi etkileyen çeşitli faktörlerin belirlenmesine nasıl yardımcı olabileceğini keşfedin.

Başarı Hikayesini İzleyin

 

 

ZPM

ZPM, baskı makineleri, takım tezgahları ve tekstil makineleri için bileşenler ve monte edilmiş üniteler üretirken aynı zamanda inşaat, hidrolik, otomotiv ve ticari araç endüstrilerine de hizmet vermektedir. FANUC'un IIoT çözümünün ZPM'nin arıza sürelerini ortadan kaldırmasına ve makine kullanımını artırmasına nasıl yardımcı olduğunu öğrenin.

Başarı Hikayesini İzleyin

 

Lettner Metallbearbeitung GmbH

Lettner Metallbearbeitung GmbH, üretimini çok çeşitli endüstriler için somunlar, vidalar ve pimler gibi çok çeşitli bileşenler üreten hassas bir torna atölyesine dayandırmaktadır. FANUC'un IIoT çözümünün Lettner Metallbearbeitung'un üretim kesinti süresini azaltmasına nasıl yardımcı olduğunu görün.

Başarı Hikayesini İzleyin

 

Üretim performansını iyileştirmek mi istiyorsunuz? Uzmanlarımız sizi desteklemek için sabırsızlanıyor!

İŞİNİZİ DİJİTALLEŞTİRMEK İÇİN BİZE ULAŞIN