Standart ekranlar, FANUC CNC'lere özel tasarlanmış LCD monitörleri olan cihazlardır. CNC ekranlarını makine operatörüne gösterirler. Standart ekranlar iki farklı tipte mevcuttur:
CNC ünitesinin, ekranın arka tarafına monte edildiği LCD tipi kontrol ünitesi. Bu ekonomik çözüm alandan tasarruf sağlar ve maliyetleri düşürür.
Ekran ünitesinin bir fiber optik kabloyla bağımsız bir CNC ünitesine bağlandığı bağımsız tipte kontrol ünitesi için ekran ünitesi. Bu çok yönlü çözüm, kabin içerisindeki cihazları mümkün olduğunca bir araya getirir, soğutmayı kolaylaştırır ve sağlam bir EMC çözümü sunar.
FANUC'un standart ekranları, ekran boyutuna bağlı olarak yatay ve dikey yazılım tuşları ile birlikte gelir. İsteğe bağlı dokunmatik panel ile de temin edilebilirler. Dayanıklı tek noktalı dokunmatik panel, eldiven giyseniz bile ekranı çalıştırmanıza izin verir. Örn. parça programlarının girilmesi gibi veri aktarımı işlemi için bir hafıza kartı arayüzü ve bir USB bağlantı noktası mevcuttur.
Birçok standart ekran isteğe bağlı bir Kişisel Bilgisayar işlevi ile donatılabilir. Yerleşik bilgisayar teknolojisi ve Windows Embedded Compact işletim sistemi, özel yazılım uygulamalarını ekonomik bir şekilde entegre etmenize olanak sağlar. Dikkat gerektiren ileri teknoloji yazılım uygulamaları için FANUC PANEL i veya PANEL iH Pro kullanılması önerilir.
Standart ekranlar 8,4" ila 19" arasındaki boyutlarda mevcuttur, ekonomik makineler için kompakt çözümlerden mükemmel işlerlik için geniş ekran boyutlarına kadar tüm ürün yelpazesini sunar.