Kombinácia rýchlosti a presnosti

Spoločnosť FANUC ako raný priekopník elektrického vstrekovania uviedla v roku 1983 na trh prvý plne elektrický vstrekovací stroj s CNC riadením na svete. Odvtedy sa plne elektrické vstrekovacie stroje FANUC tešili rastúcej obľube. Dôvodom je to, že elektrické stroje ponúkajú výrobcom vyššiu produktivitu za nižšie prevádzkové náklady oproti hydraulickým strojom. Plne elektrické stroje nie sú len rýchlejšie a presnejšie ako hydraulické, ale vďaka tomu, že nemusia nepretržite udržiavať hydraulický tlak, spotrebúvajú elektrický prúd, len keď sú v činnosti. Preto je ich prevádzka oveľa lacnejšia. A keďže neobsahujú olej, ktorý sa musí zahriať, doby rozbehu sú tiež oveľa rýchlejšie.

Stiahnuť leták

Title FANUC ROBOSHOT – neprekonateľný plne elektrický CNC vstrekovací stroj

• najnižšia spotreba energie na celom svete

• využíva o 50 – 70 % menej energie než hydraulické stroje

• využíva o 10 – 15 % menej energie než iné plne elektrické stroje

• najnižšie celkové náklady na vlastníctvo na trhu

Na ilustráciu výhod plne elektrického stroja oproti hydraulickému sme 230 dní nechali bok po boku bežať plne elektrický stroj FANUC 300 t 56 mm so závitovkou proti hydraulickému stroju 200 t 50 mm so závitovkou, ktoré vyrábali bonboniéry z 24-dutinovej formy. 

Výsledok? 

Plne elektrický stroj vyrobil 112 418 743 jednotiek, zatiaľ čo hydraulický 84 314 057 jednotiek
Plne elektrický stroj spotreboval 120 597 kWh elektrického prúdu, zatiaľ čo hydraulický stroj 300,611 kWh
Ľahšie než hydraulické

Nevyžadujú veľkú údržbu

Bez rizika netesnosti či potreby meniť spotrebný materiál, ako napríklad olej a filtre, si plne elektrické vstrekovacie stroje vyžadujú oveľa menej údržby než hydraulické stroje.

Bezkonkurenčná opakovateľnosť

Na rozdiel od hydraulických strojov, ktoré sa spoliehajú na hadice, ventily a čerpadlá, plne elektrické stroje sú vybavené digitálne riadenými servomotormi, ktoré s mimoriadne vysokým stupňom presnosti riadia každý proces od vstrekovania, vytlačovania, sťahovania až po vyhadzovanie. Výsledkom je neprekonateľná opakovateľnosť ponúkaná plne elektrickými strojmi.

Nie je potrebné chladenie

Na rozdiel od hydraulických vstrekovacích strojov, ktoré sa zahrievajú a potrebujú chladenie, elektrické vstrekovacie stroje sa prirodzene ochladzujú. Netreba meniť špinavý olej, nevznikajú náklady na recykláciu oleja a nehrozí takmer žiadne riziko pre životné prostredie alebo riziko požiaru.

Nízke vyžarovanie tepla

Tým, že plne elektrické vstrekovacie stroje vyžarujú veľmi málo tepla, ideálne sa hodia do citlivých prostredí, ako napríklad čisté priestory a výrobné zariadenia s regulovanou teplotou.

Inteligentné riadenie pre vyššiu rýchlosť a presnosť

Rýchle regulované zrýchlenie

Plne elektrické stroje ponúkajú presnosť CNC a doby spracovania, ktorým sa hydraulické stroje nemôžu rovnať, a prinášajú rýchlejšie spracovanie bez čakania a riadenie s uzavretým regulačným obvodom v reálnom čase.

Vyššia presnosť

Vďaka elektricky poháňaným osiam, servomotoru na každej osi, priamemu riadeniu bez zotrvačnosti, samostatným paralelným pohybom a vysokej pevnosti sa plne elektrické stroje ideálne hodia na výrobu vysoko presných dielov.


Paralelné pohyby ako sériová výbava

Keďže je každá os vybavená samostatným servopohonom, plne elektrické vstrekovacie stroje FANUC sa sériovo dodávajú s paralelnými pohybmi. Ponúkajú ohromnú flexibilitu, čo umožňuje spustiť naraz viacero procesov, ako napríklad dávkovanie počas otvárania formy a vyhadzovania, vstrekovania počas zatvárania formy a vyhadzovanie počas otvárania formy.

Presný tlak a riadenie plastifikácie

Presný digitálny tlak a riadenie plastifikácie na plne elektrických strojoch sa ideálne hodia pre materiál s nízkou viskozitou, ako napríklad LCP a PA, vďaka čomu relatívne jednoducho dosahujú mimoriadne konzistentné hmotnosti dielov aj pri meniacej sa viskozite.

Ako vám môžeme pomôcť pri zvyšovaní vašej produktivity? Naši odborníci vám veľmi radi pomôžu.

Kontaktujte nás