LR Mate 200iD/4SH

Fleksibilen mini robot

Ta izredno kompaktna petosna različica s kratko roko, ki ima doseg 550 mm in zelo hitro zapestje, je idealna za tesne delovne prostore in kompaktne stroje. Ta model, ki ga je mogoče zelo preprosto integrirati, ima tudi širok nabor možnosti, vključno z integrirano inteligentno funkcionalnostjo (vid in sila), paketi za posebne aplikacije in stopnjo popolne zaščite IP69K.

OSNI ROBOT

5

DOSEG

550 mm

NOSILNOST

4 kg

Prenesite podatkovno tabelo

Krmilnik R-30iB Plus za robote FANUC

    • bolj fleksibilen videz
    • izboljšan uporabniški vmesnik z novim iHMI
    • navodila za programiranje
    • Več spomina (DRAM 1GB, FROM 256 MB) za večjo produktivnost
Preberite si več o robotskem krmilniku

Neskončne možnosti

Izkoristite svojega industrijskega robota še bolj z ukrojenimi dodatki in programskimi možnostmi FANUC, kot so SpotTool, iRVision ali Dual Safety Check (DSC). Z edinstvenim orodjem Learning Vibration Control (Učeči nadzor vibracij) bo vaš robot pametnejši in sposoben samostojnega izboljševanja produktivnosti.

Priročnost

Večja priročnost s konzolo iPendant  na dotik

Inteligenca

Odkrijte funkcije FANUC-ovega pametnega vida

Vmesnik

Odkrijte več o novi generaciji napredne tehnologije s krmilnikom FANUC R-30iB Plus

Premikanje

Seznanite se z našim namenskim naborom rešitev za izboljšano premikanje

Varnost

S pametnimi varnostnimi funkcijami prihranite prostor in denar