JAPÃO – A FANUC Corporation anunciou que a produção total da máquina de descarga elétrica de corte “ROBOCUT” – da FANUC atingiu as 30 000 unidades.
Desde o início da sua produção em 1975, foram feitos avanços para atingir o número 30 000, graças também à orientação de muitos utilizadores por todo o mundo.
Com o apoio de mais de 40 anos de história e experiência, a FANUC melhorou a velocidade e a precisão do ROBOCUT de modo a lidar com requisitos para uma precisão melhorada no fabrico de moldes e usinagem de peças.
As mais recentes tecnologias estão disponíveis no mais recente ROBOCUT Série C-iB, lançado o ano passado que inclui um modelo recentemente adicionado, o ROBOCUT α-C800iB, com uma área de corte máxima de X800mm x Y600mm x Z500mm e uma capacidade de massa de peça de trabalho de 3000kg.
Para além disso, as funções de alimentação de cabo automática, a função Core Stitch e a possibilidade de integração com os robôs FANUC abriu muitas possibilidades para sistemas automáticos que permitem a operação automática contínua de modo a otimizar a eficiência no local de trabalho.
No futuro, o ROBOCUT irá continuar a ser desenvolvido como produto de valor adicional elevado, sintonizado com as necessidades de fabrico.