FANUC > Quiénes somos > news-and-events > event-FAKUMA-2017 Menu ProductosRobotsCNCRobodrillRoboshotRobocutFIELD systemLaserServicio de atención al clientegestión del ciclo de vida completoservicios de mantenimientopiezas de repuestoSolucionesIndustriasAplicacionesCasos de clientesSobre FANUCEmpleoPaísesHistoriaNoticias y eventosQuiénes somospor-qué-FanucContacto MyFANUCDownload center Quiénes somos FANUC Europe CorporationCentro de PersonalizaciónSostenibilidad de FANUCRecursos humanosHistoria de FANUCNoticias y eventos¿Por qué FANUC? Obtener navegación Language selection follow us Sitemap Print Menu ProductosRobotsCNCRobodrillRoboshotRobocutFIELD systemLaserServicio de atención al clientegestión del ciclo de vida completoservicios de mantenimientopiezas de repuestoSolucionesIndustriasAplicacionesCasos de clientesSobre FANUCEmpleoPaísesHistoriaNoticias y eventosQuiénes somospor-qué-FanucContacto MyFANUCDownload center Una máquina para todas las necesidades de moldeo por inyección Si considera que cada tarea requiere una máquina diferente, piénselo mejor. Por su elevada flexibilidad y capacidad para controlar con precisión intensidades de esfuerzo de gran potencia gracias al exclusivo CNC, la FANUC ROBOSHOT se ha diseñado para realizar una gran variedad de sofisticadas aplicaciones de moldeo por inyección. Moldeo por inyección cerámica (CIM): la solución para piezas de grandes volúmenes de producción, como rotores de turbocompresores y cojinetes axiales cuyo mecanizado sería demasiado caro Moldeo de alta precisión: para aplicaciones exigentes de alta precisión, como las médicas y las ópticas Moldeo de alta presión: para componentes como cajas para baterías, cuya producción requiere elevados niveles de fuerza Moldeo de alta resolución: moldeo por microinyección de hasta < 1 mm Moldeo por inyección de metales (MIM): el sistema económico de producir componentes pequeños de precisión y con formas extrañas, como husillos