ZDT (Zero Down Time)



Maintenance and diagnostic functions to prevent unexpected down time

A robot breakdown can cause significant system production down time. FANUC Zero Down Time is an IoT solution designed to eliminate unforeseen production stoppage and enhance FANUC robot performance. ZDT collects and analyses data to track each robot’s overall health and maintenance requirements while running production. ZDT provides early notifications if action is required to prevent unexpected down time. 

DOWNLOAD BROCHURE

Ventajas clave

  • Evitar
    Evitar tiempo de inactividad en robots FANUC
  • Maximizar
    Mejorar el tiempo de actividad y los procesos internos del robot según la monitorización del estado operativo, lo que resulta en una producción maximizada
  • Detectar
    Detectar problemas de calidad en la producción en una etapa temprana

Características clave

  • Monitorización del estado
  • Seguimiento del estado operativo
  • Notificaciones automáticas por correo electrónico

Base instalada

Más de 35 000 robots conectados en todo el mundo a ZDT han evitado más de 1800 casos de tiempo de inactividad de robot imprevisto*. (*resultados de 2023)

¿Desea mejorar el rendimiento de la producción? ¡Nuestros especialistas le pueden ayudar!

CONTACTE CON NOSOTROS PARA DIGITALIZAR SU NEGOCIO